噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
快速充电电路的静噪
INDEX
前言
随着智能手机功能的不断丰富,电池容量呈逐渐增加的趋势,同时出现“短时间内完成充电”的需求。
因此,采用USB Type-C进行快充的方式逐渐增多。
快充系统所使用的DC-DC转换器通过开关将直流转换为矩形波以转换电压,因此会产生开关噪声。
快充的充电电流值较大,因此与传统充电器比较,其开关噪声问题尤为突出。
快充的噪声问题
快速充电器产生的噪声通过基板上的图案或电缆向空中辐射,并进入本机的无线接收天线,从而使接收灵敏度下降。接收灵敏度下降导致可接收范围变小或接收速度降低,从而使设备性能下降。
启动快充后…
噪声问题案例
下面介绍因快充噪声导致接收灵敏度下降的例子。
以下数据为快充开始前后的接收灵敏度确认值。条形向下延伸越多,灵敏度越高。
与未充电状态比较,快充时的LTE low band(700~900Mhz)接收灵敏度有所下降。
观察噪声分布
采用噪声可视化工具确认问题是否来源于基板上的噪声。
观察基板上的噪声分布及进入天线的噪声,
发现基板上的噪声谱与耦合到天线的噪声谱相似。
噪声传导路径
经确认,噪声的传导路径如下:DC-DC转换器产生的噪声从电源输出线经过平滑电容器传导至基板地线,并从图案向外辐射,最终进入天线。
[噪声传导路径]
- 噪声传导至DC-DC转换器的输出线
- 噪声从电源线经过平滑电容器传导至基板地线
- 传导至基板地线的噪声从图案向外辐射,从而降低无线接收灵敏度
静噪建议
根据刚才的调查结果,可以确认噪声从DC-DC转换器的输出单元产生,推测在输出单元中插入铁氧体磁珠会有效果。同样,输入单元也容易产生噪声,因此希望在输入单元也使用铁氧体磁珠。
快速充电时会产生大电流,请选用额定电流较高的铁氧体磁珠。
另外,为应对无线载波频率噪声,应选择高频特性优良的产品。
推荐的滤波器
BLE18PS系列最大支持8A,在GHz频段上可以获得高阻抗,适合该用途。
-
BLE18PS080SN1
- Size 1608[mm]
- Rated current 8[A](at 85°C)
- Rdc(max) 0.004[ohm]
- Superior DC superimposing characteristic
确认静噪效果
在实机上确认了使用铁氧体磁珠后的静噪效果。
在平滑电容器前插入铁氧体磁珠BLE18PS080SN1。
静噪对接收灵敏度的改善效果
插入铁氧体磁珠,以确认接收灵敏度的改善程度。
比较插入前后快充期间的灵敏度,可以确认在LTE Low band的700MHz-900MHz上,接收灵敏度有所改善。
确认静噪后的噪声分布变化
通过噪声可视化工具确认噪声已减少。
可以确认基板上分布的噪声水平有所降低。
天线的噪声水平降低
如下图所示,可以确认进入天线的噪声水平降低。
(参考)确认插入滤波器的影响
确认插入滤波器是否会影响DC-DC转换器的效率。发现插入滤波器前后,效率未发生变化,由此可判断对效率无不良影响。
其他静噪要点
本次仅在DC-DC转换器的输出单元插入了滤波器,建议在输入单元也插入滤波器。(BLE18PS080SN1)
本次的验证示例中未出现问题,但有时输入侧也会因开关噪声而出现问题。
滤波器插入点① 充电器IC的输出单元(平滑电容器前)
滤波器插入点② 充电器IC的输入单元(输入电容器前)
本次介绍的噪声滤波器 BLE18PS080SN1
-
-
- 外形小巧,但支持最大8A的电流。
- 内部结构经过精心设计,具有较高的自谐振频率。
- 同时支持GHz频段的噪声。
产品型号 | 尺寸 | 阻抗 at 100MHz | 额定电流 | |
---|---|---|---|---|
at 85℃ | at 125℃ | |||
BLE18PS080SN1 | 1.6×0.8×0.6mm | 8.5Ω | 8A | 5A |
新产品系列
产品型号 | 库存检索 | 尺寸 | 阻抗 | 额定电流 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
at 100MHz | at 1GHz | at 85℃ | at 125℃ | |||
1.6×0.8×0.8mm | 10Ω | 45Ω(Typ.) | 6A | 3.5A | ||
1.6×0.8×0.8mm | 16Ω | 70Ω(Typ.) | 5A | 2.8A |