SubTitleIconNo01什么是MIPI D-PHY


MIPI D-PHY是移动设备等内部用于和显示器、摄像头收发信号的I/F规格。
在Ver.2中,D-PHY已实现每个通道最高为4.5Gbps的通信速度。随着智能手机等移动设备的像素的增加,该技术可满足对于视频数据增加的需求。

除D-PHY之外,还有可实现每个通道最高为6Gbps的通信速度的C-PHY。
有关C-PHY的静噪措施的信息,请参照此处。


  • 用途(LCD-CPU, Camera-CPU)
 

SubTitleIconNo02MIPI D-PHY的噪声问题

 
从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。

 

 

 

SubTitleIconNo03MIPI D-PHY的静噪措施

 
在主板的I/F部分插入噪声滤波器,控制传播至FPC电缆的噪声。




 

SubTitleIconNo04MIPI D-PHY的静噪注意事项


以往的I/F静噪案例

以往的I/F为差分传输模式或单端模式


差分传输线 → 共模扼流圈

单端传输线 → LC滤波器等


像这样分开使用并无问题。

在MIPI中,差分信号和单端信号同时存在!

→需要高速差分和单端信号二者波形皆不被干扰的静噪措施。




 

 

SubTitleIconNo05适用于MIPI D-PHY静噪的噪声滤波器


建议在MIPI D-PHY v2.0中使用以下共模扼流圈/噪声滤波器。这些产品对差分/单端两种信号产生的干扰较小,有助于降低共模噪声。

Part Number 搜索
库存
Size
[mm]
有效带宽
700M-900MHz
LTE/GSM
1.5GHz-2.6GHz
LTE/GSM
2.4GHz
Wifi/BT
3.5GHz
LTE
DLM0QSN500HY2 0605
DLM0NSN500HY2 0806
DLP11SA900HL2 1210
DLP11TB800UL2

 


SubTitleIconNo06静噪效果的确认示例

上述实验证实使用DLM0QSN500HY2可有效抑制LTE Low-Band High-Band、Wifi 2.4GHz宽频带下与天线耦合的噪声。

 
 

SubTitleIconNo07对差分信号波形的影响的确认示例
(使用DLM0QSN500HY2)


即使插入滤波器,也没有对信号波形造成不良影响。



 

SubTitleIconNo08总结


在移动设备中,用于连接显示器和摄像头的MIPI D-PHY接口产生噪声,该噪声与设备自身的天线耦合,从而可能降低天线灵敏度。该问题的有效解决措施是在I/F出口使用共模扼流圈/噪声滤波器。

由于MIPI D-PHY中同时存在差分信号与单端信号,因此应注意选择不会干扰信号波形的部件。
建议使用以下介绍的共模扼流圈/噪声滤波器。


建议使用的MIPI D-PHY静噪滤波器

Part Number 搜索
库存
Size
[mm]
有效带宽
700M-900MHz
LTE/GSM
1.5GHz-2.6GHz
LTE/GSM
2.4GHz
Wifi/BT
3.5GHz
LTE
DLM0QSN500HY2 0605
DLM0NSN500HY2 0806
DLP11SA900HL2 1210
DLP11TB800UL2