噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
MIPI D-PHY的静噪措施
INDEX
1. 什么是MIPI D-PHY
MIPI D-PHY是移动设备等内部用于和显示器、摄像头收发信号的I/F规格。
在Ver.2中,D-PHY已实现每个通道最高为4.5Gbps的通信速度。随着智能手机等移动设备的像素的增加,该技术可满足对于视频数据增加的需求。
除D-PHY之外,还有可实现每个通道最高为6Gbps的通信速度的C-PHY。
- 用途(LCD-CPU, Camera-CPU)
2. MIPI D-PHY的噪声问题
从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。
3. MIPI D-PHY的静噪措施
在主板的I/F部分插入噪声滤波器,控制传播至FPC电缆的噪声。
4. MIPI D-PHY的静噪注意事项
■以往的I/F静噪案例
以往的I/F为差分传输模式或单端模式
- 差分传输线 → 共模扼流圈
- 单端传输线 → LC滤波器等
像这样分开使用并无问题。
在MIPI中,差分信号和单端信号同时存在!
→需要高速差分和单端信号二者波形皆不被干扰的静噪措施。
5. 适用于MIPI D-PHY静噪的噪声滤波器
建议在MIPI D-PHY v2.0中使用以下共模扼流圈/噪声滤波器。这些产品对差分/单端两种信号产生的干扰较小,有助于降低共模噪声。
Part Number | 搜索库存 | Size [mm] |
有效带宽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
700M-900MHz LTE/GSM |
1.5GHz-2.6GHz LTE/GSM |
2.4GHz Wifi/BT |
3.5GHz LTE |
|||
DLM0QSN500HY2 | 0605 | ○ | ○ | ○ | ||
DLM0NSN500HY2 | 0806 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6. 静噪效果的确认示例
7. 对差分信号波形的影响的确认示例(使用DLM0QSN500HY2)
即使插入滤波器,也没有对信号波形造成不良影响。
8. 总结
在移动设备中,用于连接显示器和摄像头的MIPI D-PHY接口产生噪声,该噪声与设备自身的天线耦合,从而可能降低天线灵敏度。该问题的有效解决措施是在I/F出口使用共模扼流圈/噪声滤波器。
由于MIPI D-PHY中同时存在差分信号与单端信号,因此应注意选择不会干扰信号波形的部件。
建议使用以下介绍的共模扼流圈/噪声滤波器。
建议使用的MIPI D-PHY静噪滤波器
Part Number | 搜索库存 | Size [mm] |
有效带宽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
700M-900MHz LTE/GSM |
1.5GHz-2.6GHz LTE/GSM |
2.4GHz Wifi/BT |
3.5GHz LTE |
|||
DLM0QSN500HY2 | 0605 | ○ | ○ | ○ | ||
DLM0NSN500HY2 | 0806 | ○ | ○ | ○ | ○ |
参考文章: