噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB3.1的静噪对策
1. 前言
最初,USB是作为连接计算机和外围设备的数字接口而开发的,现在被广泛用作包括移动设备和物联网的通用接口。
最初的传输速度最大为12 Mbps的USB 2.0现在最大已经变成480 Mbps,而最新的USB 3.1 gen 1的最大速度为5 Gbps。 同时,Type-C连接器也提高了可用性和电源容量,也为连接器设置了便捷的形状,使其更易于使用。
2. USB3.1设备的噪声状况
USB3.1设备的辐射噪声是怎样的?
看似跟USB3.1 gen1相似的噪声状况,将USB 3.0 的PC连接到外部HDD,并观察到它产生的噪声。 (图1)
虽然这里使用TypeA-TypeB和TypeC-TypeC作为连接电缆,但两种噪声水平都低于不必要的辐射噪声的调节值,并且没有出现问题。
那么是否有必要对USB 3.1设备采取静噪对策?
实际上,针对不必要的辐射等噪声调节以外,还有其他的必须要采取静噪对策的理由。
3. USB3.1 设备的噪声问题
最近由于电子设备内置的通信功能在增加。
代表性的例如智能手机。由于在智能手机这样狭窄的空间中内置了各种数字电路,这些电路中会发生数字噪声。
当此噪声进入智能手机的天线时,混杂着来自基站的无线电波的噪声,使接收灵敏度降低。
通常,对于从数字基板直接进入天线的噪声会有相应的对策,但是由于智能手机中连接了USB等接口电缆,该电缆成为了放射源,导致进入天线的噪声增加从而使接收灵敏度降低。
图3是在简易的测试环境下测试出的进入LTE接收器部分天线的噪声。
通过连接USB电缆,导致噪声水平增加了将近20dB。
4. USB3.1 设备的静噪对策
USB3.1 设备的静噪对策中连接部分使用静噪滤波器会很有效。
但是,由于高速差分信号在信号线中流动,因此在使用滤波器时必须要注意,以免损害该信号质量。
共模噪声滤波器作为静噪滤波器的一种,可以有效地消除共模噪声,这是辐射噪声的主要原因,对差分信号几乎没有影响。 将本公司的USB 3.1用共模噪声滤波器插入差分信号线。(图4)
使用共模噪声滤波器的结果如图5所示,进入天线的最大噪声改善10dB。
有关USB3.1Gen1推荐的共模噪声滤波器,请参考以下链接。
USB3.1Gen1推荐的共模噪声滤波器
5. 追加对策① 地平面强化
为了进一步改善,我们还采取了静噪滤波器以外的对策。
在USB线中,由于信号在差分传输中是双绞线,因此它原本是一种难以辐射噪声的结构。
但是,如果电缆屏蔽部分有噪声,可能会从这里发射噪声。 因此我们采取了地平面强化的对策。
在该设备中,最初USB连接器和基板通过一个螺钉和多个手指垫圈连接。
为了使USB连接器框架与智能手机主板接地之间的阻抗较低,将它们与铜箔胶带连接牢固地连接。 图6即效果。
通过进行地平面强化可将噪声水平降低6~8dB的程度。
6. 追加对策② 换线
USB线的差异也会引起放射噪声水平的变化。
将设备中最初的USB线换成市售的另一种USB线。
图7为结果。此时,用原先的线时噪声较低,最大的差为10dB左右。因此可见选择适合的线也对噪声对策十分关键。
7. 总结
通过这些对策,如图8所示,天线中进入的噪声最大可降低20dB,LTE的接收灵敏度取决于频带,改善了8dB。
因此,通过连接USB线改善接收水平,是USB设备很难超出范围。
对策内容
- 插入共模噪声滤波器
- 地平面强化
- 选择适合的USB线
这次,我们介绍了针对USB 3.1 gen 1噪声对策的噪声对策示例,但除此之外,我们还介绍了适用于高速差分接口噪声对策的共模噪声滤波器/共模扼流线圈。 请参考下面的选择表。