共模扼流线圈选择要点

测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。

保持良好信号质量注意要点:
  • 设备阻抗特性要与传输线路匹配。
  • 优化差模插入损耗特性的截止频率。
  • 优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。

使用不合适的滤波器会破坏信号,这种滤波器在信号频率范围内的差模插入损耗较高或与传输线路阻抗不匹配。因此,请不要选择在插入前会影响信号质量的滤波器。

测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。


- 要点1: 阻抗特性匹配 -

如果阻抗特性匹配,插入损耗将会减小

匹配滤波器的阻抗特性
如果传输线路与线圈的阻抗特性不匹配,将会产生信号反射或其它现象且影响信号质量。 信号线路相关指南要求: 在1Gps以上速度高速传输时,阻抗特性必须相匹配。

可通过测量设备的时域反射特性来确定其阻抗特性是否匹配。

要点1: 阻抗特性匹配


- 要点2: 差模插入损耗特性 -

差分传输线路上的信号是以差模的形式传输的。
为保持信号质量,避免如电压波动等情况的发生,重要的是要选择信号频率中差模损耗较小的共模扼流线圈。

<例>
要点2: 差模插入损耗特性
* 定义插入损耗随截止频率改变为3dB的频率

Selection point2 Differential mode insertion loss characteristics


- 要点3: 共模插入损耗特性 -

噪声程度较大时,基本上都是以共模的方式传输的。
为防止噪声的产生,关键是要选用噪声频率中共模插入损耗较大的共模扼流线圈。

 <ex.>
Selection point3: Common mode insertion loss characteristics


- 术语表 -

高截止频率产品: 在这里,是指差动模式插入损耗特性的截止频率为6GHz以上规格的产品。

 



共模扼流线圈选择图

信号线选择表
一般用途 汽车专用

电源线选择表
一般用途 汽车专用