TVS二极管(ESD保护装置)第2章 「什么是ESD试验?」

ESD试验标准

要求制造电子设备的工厂要有满足各个设备基准的合适的ESD对策,根据各个目的、产品规定不多个试验和规格。以IC电路和电子元件等各个设备为对象的代表性试验方法有3个,HBM (Human Body Model:人体模型), MM (Machine Model:机器模型), CDM (Charged Device Model:设备带电模型),在下面的规格、对象、试验条件下分别进行试验。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
试验方法 规格 对象 一般试验条件 现象模型
HBM
(人体模型)
JEDEC JESD22-A114 电子元件
(消费用品)
电容器:100 pF、内部阻抗:1.5 kΩ
施加电压:1/2/4/8 kV
积聚在在人体的电荷产生ESD时的试验模型
MM
(机器模型)
JEDEC JESD22-A115 电子元件
(制造设备)
电容器:200 pF、内部阻抗:0 Ω
施加电压:100/200/400 V
积聚在装置和工具等金属类的电荷产生ESD时的试验模型
CDM
(设备带电模型)
JEDEC JESD22-C101 电子元件
(制造设备)
电容器、内部阻抗根据试验设备有所不同
施加电压:500/1000 V
积聚在设备主体的电荷产生ESD时的试验模型

TVS二极管的ESD试验

TVS二极管的ESD试验的规格品名是IEC61000-4-2,村田以此为标准对产品进行评估。试验使用电容器150 pF、内部阻抗330 Ω的电路,通过对外壳进行2 kV、4 kV、6 kV、8 kV四个阶段的ESD电压放电,评估产品是否是有故障。由于试验机可进行最大30kV的试验,因此也可进行8kV以上的试验。

IEC610000-4-2 test circuit