TVS二极管(ESD保护装置)LXES T系列

TVS二极管是用于保护IC、电子部件等免受外部ESD侵入的部件。村田的TVS二极管具有优异的静电抑制性能。提供支持DC乃至高速传输的产品,并提供有助于削减基板面积的小尺寸产品。

LXES B/T series appearance.

产品一览

LXES1UTAA1-157和LXES1UTBB1-157具有相同的电气特性。匝数不同,详情请查看数据表。

小型化提案

【您是否因类似场景而备受困扰呢?】

  • 贴装空间有限,目前使用的元件基板放不开。
  • 虽然想要安装小型元件,但是问题频出,因为公司内部没有核心技术而倍感困扰。

伴随着移动设备的小型化,TVS二极管对尺寸的要求也越发严格。
村田充分利用多层陶瓷电容器和电感器培养的技术,开发TVS二极管的小型产品。

申请免费样品

my Murata ESD保护装置的免费样品。由此申请。

样品申请需要注册为my Murata的会员。

同时提供样品套件。由此申请。包含所有型号各10个。

无需在my Murata注册会员即可申请样品套件。

  • 1次最多可以申请2套。请输入所需的套数。
  • 可能会根据用途拒绝提供样品。敬请谅解。