使用电感器和电容器进行ESD对策,但保护性能不足,而且会产生插入损耗…(天线周边用ESD保护装置的解决方案)

村田的ESD保护装置用于天线周边的滤波器以及保护IC不受静电损坏,抑制低频段的插入损耗。不用担心TVS中发生的谐波噪声。

【您是否因类似场景而备受困扰呢?】

Murata Icon X 使用L+C的ESD对策的改善

课题:
L+C的话无论如何会出现ESD保护性能不足的可能。特别是用金属外壳或金属框架的天线,ESD保护性能的问题一直在增加。
另外,为了提高ESD保护性能而降低并联的电感值的话,会导致低频段的插入损耗增加。

对策方法和效果:
村田的陶瓷ESD保护装置将A-TVS(LXES**A系列)和电容器组合起来,提高ESD耐性并抑制低频带的插入损耗。

*村田的陶瓷ESD保护装置(LXES**A系列)容量低,具有ESD耐性以及有良好的ESD保护性能,因此被称为A-TVS(Advanced-TVS)

LXES **A系列的对策效果事例>

用村田的A-TVS(LXES**A系列)和电容器来替换TVS的ESD对策

替换后,Vpeak、Vclamp以及插入损耗降低,起到对策效果。
请根据ESD保护性能以及插入损耗的对策优先度,选择电容器的容量。

对策效果如下表。
<表1>符合IEC61000-4-2的标准,显示的是施加8kV的电压时的ESD波形。
A-TVS和电容器组合,比较电感器和电容器组合的ESD保护性能。A-TVS和电容器的组合可更有效地抑制ESD。
另外,<表2>是A-TVS和电容器组合时,电感器和电容器组合的插入损耗的波形比较。
可见低频带的A-TVS的插入损耗,比电感器和电容器的组合更低。

<表1>

<表2>

Murata Icon X 使用的对策产品

陶瓷ESD保护器件可提高ESD保护性能,抑制RF天线中的插入损耗。

Murata Icon X 相关视频

村田的A-TVS (LXES**A系列) 可降低ESD保护元件插入天线时所担心的低频带插入损耗劣化。
通过视频介绍A-TVS的低插入损耗化。

Murata Icon X 不同解决方案的提案

结合事例介绍不同解决方案中的推荐产品。
・差动传输线噪声引起的蜂窝频带的接收灵敏度劣化的解决方法 ・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策
・使用TVS的ESD对策中的蜂窝频带的高频噪声对策方法 下面介绍ESD保护器件