TVS二极管(ESD保护装置)

保护电路免受静电(Electro-Static Discharge: ESD),将电子设备的误操作和故障防患于未然。村田拥有高速通信用特殊产品、超小型产品、静噪滤波器一体型等多种产品。还可替换压敏电阻、齐纳二极管、抑制器。

产品一览

什么是TVS二极管(ESD保护装置)?

保护电路免受静电(Electro-Static Discharge: ESD),将电子设备的误操作和故障防患于未然。将TVS二极管配置在信号或电源线与GND(接地)之间,当ESD侵入时,TVS启动并发挥着将ESD释放到GND的作用。

TVS二极管需具备的功能

不涉及ESD时
通过IC驱动电压与GND绝缘。
涉及ESD时
将ESD导入GND并向其释放高电压。

Video 保护电子部件免受ESD影响的TVS二极管

请浏览本视频,了解需要TVS二极管的理由、TVS二极管的用法及村田TVS二极管的特点。

TVS二极管使用示例

单向/双向TVS

TVS有2种方向。一种是单向型,另一种是双向型。如果信号仅为正向,则使用单向型;如果信号跨正负向,则使用双向型。

单向(Unidirectional)
电流在一端达到击穿电压时开始流动。
双向(Bidirectional)
电流在两端电压相同时开始流动。

应用指南(应用 产品一览)