电容器指南
电容器的基础 【第5讲】 陶瓷电容器的用途
本技术专栏将对电容器的基础进行介绍。
本期主要介绍陶瓷电容器。
【第5讲 陶瓷电容器具备哪些种类?】
陶瓷电容器用途多种多样,它在不同的电路中发挥不同功能。
典型的陶瓷电容器用途分为4种,分别为耦合、去耦合、平滑、滤波器。以下将对此进行详细说明。
<耦合>
陶瓷电容器用于耦合功能时,其直流成分将不通过而仅通过其交流成分的这一特性得以充分发挥,在需要从直流+交流成分中分离出交流成分时使用。
由于电路上的晶体管及IC等有源元件的工作条件各不相同,因此,需要对每个电路进行理想的工作条件设置后再分离出需要的交流信号。
所谓耦合,即在电路间进行结合的意思。如其字面含义,通过耦合电容器可在电路间进行结合使用。
<去耦合>
电路上的电源线中存在电容及电感成分,由于其产生的影响,一旦电源线的电压波动较大,则电路的工作将会变得极不稳定。极端情况下,电源波动将会在信号线上重叠从而产生错误信号。
因此,为了将电源处流入的干扰引至接地部分,且针对IC等元件负载电流的急剧变化持续提供稳定电流,将使用去耦合电容器。
如图2所示,即使在干扰重叠的状态下,通过去耦合电容器,也可将干扰引至接地部分。
<平滑用>
平滑用电容器用于抑制整流后电源电路上产生的脉冲,平滑信号,以使其更接近于直流。
整流后若插入平滑用电容器,则可在高电压时在电容器中蓄电,低电压时放电,从而有效抑制电压波动。
<滤波器>
通过组合电容器、电阻及电感器,可制作仅通过特定频率信号的滤波器。
滤波器分为仅取出低频成分的低旁路滤波器及仅取出高频成分的高旁路滤波器,可根据所需频率分别使用。
担当者:村田制作所 元器件事业总部 销售工程统括部 N.W
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。