电容器指南

什么是陶瓷电容器的温度特性?

最终更新日期:2023/12/1

大家好。本专栏为解说电容器基础的技术专栏。
本期将对“什么是陶瓷电容器的温度特性?”进行说明。

温度特性

陶瓷电容器的温度特性是静电容量根据使用温度发生变化,该变化用温度系数和静电容量变化率表示。
陶瓷电容器有两大类,根据种类不同温度特性也不同。

1. 温度补偿用陶瓷电容器(标准规格为Class1)

它使用锆酸钙类电介质材料,其电容与温度呈近似直线性变化。 
相对于该温度的斜率称为温度系数,其数值以每1°C的百万分之一作为单位(ppm/°C)表示。 
电容温度系数由基准温度※1下的电容值C25和类别上限温度※2下的电容值CT定义。

※1 EIA标准为25°C,JIS标准为20°C,这里以EIA标准的25°C为基准。

※2 最高工作温度:根据设计,包括自发热的20°CMAX,可连续使用电容器的最高温度。

式1

EIA标准规定了几种电容温度系数,范围从0ppm/°C到−750ppm/°C。
典型的温度特性如下图所示(参见图1)。

温度补偿用电容器的电容变化率-温度特性(例)
图1:温度补偿用电容器的电容变化率-温度特性(例)

下表显示了适用的EIA和JIS标准的摘录。

用于温度补偿的EIA和JIS的标准规格

EIA标准(用于温度补偿)EIA-198
EIA标准(用于温度补偿)EIA-198
标准规格定义
标准规格定义
JIS标准(用于温度补偿)
JIS标准(用于温度补偿)
标准符号定义
标准符号定义

※3 也有与新的JIS规格不同的地方。

※4 基准温度~类别上限温度的温度范围内的温度系数容许公差。基准温度以下的温度范围内的温度系数容许差是根据EIA规格计算出来的。

※5 SL是一个公共标准符号,用SL两个字母表示温度系数“+350到−1000ppm/°C”,不属于此规则。

※6 基准温度系数在EIA中表示为第一位数和第二位数,而在JIS中表示为一位数。

2. 高介电常数系陶瓷电容器(公共规格为Class2)

它使用钛酸钡介质材料,其静电容值随温度的变化不规则。
因此,静电容量、温度特性的标准值,是针对基准温度的静电容量C25,由在适用的温度范围内的静电容量变化率的最大值和最小值来进行规定。(请参见公式2)

※基准温度:以EIA规格的25°C为基准。

式2

高介电常数系列的温度特性的代表性曲线例子(图像)和保证范围

X7R和X7T图形
EIA规格(高诱电率系)
EIA规格(高诱电率系)
公共标准符号
公共标准符号
JIS(高介电系数系列)
JIS(高介电系数系列)

※7 JIS规定的温度特性的公共标准记号“B”,可以单独决定施加电压时的静电电容变化率。村田分别将施加1/2×额定电压时的静电容量变化率规定为B1:+10%/−30%以内,B3:无规定。

详细FAQ「高介电常数型(X5R/X6S/X7R特性等)与温度补偿型(COG/U2J特性等)的特征和用途有哪些区别?

文章的内容是文章发布时的信息。可能会与最新的信息不同,敬请谅解。

相关产品

相关文章