请输入产品型号或部分型号。
村田运用陶瓷的压电特性,为AV设备、通信设备等中频设备提供轻巧小型的滤波器、陷波器。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
频率: 10.7MHz 3.45 × 3.1 × 1.4mm
频率: 10.7MHz 6.9 × 2.9 × 1.7mm
名单产品将停产、预计停产、或NRND。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。