晶体滤波器XDCAF/XDCAG/XDCAH/XDCAE系列

表面封装性晶体滤波器
频率:20~80 MHz [基本波]
70~150 MHz [三次谐波]
尺寸:XDCAF/XDCAG/XDCAH:7.0×5.0×1.25mm
XDCAE:7.0×5.0×1.50mm
金属封装

通过长年累积的经验,运用独特的薄板技术开发设计的晶体滤波器具有高可靠性,在无线业务等领域,得到了全球的广泛应用。

工作温度范围:-20~+70℃

产品状态

XDCAF/XDCAG/XDCAH

型号表示法

XDCAF 21M400 RA A00 P0
1 2 3 4 5
  1. 1产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:21.400MHz → 21M400)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
  5. 包装