介质滤波器 GIGAFILTDF 系列 (BPF) 

产品状态已经停产

TDF系列是去掉共振器的金属外壳,使用有助于小型·低背化的特殊基板构造的新系列介质滤波器。
除梳状型(combline type)外,也可实现交指型(interdigital type)的设计,因此能够对应更加广泛的带域设计。
产品阵容中新增2GHz以上的高频领域的产品。

您可以根据型号、用途和规格等各种条件搜索产品。

TDF系列