请输入产品型号或部分型号。
LC收发双工器是将无线电常用的两种不同频带的分支电路的组件,收纳在一个包装里的天线共用器。 接收时可以使两个频率分频,送信时可以使两个频率混合。 村田使用了多层陶瓷技术,提供了高性能的电子元件。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
适用于蜂窝的商品详情 对应频率: 500MHz to 2.7GHz 尺寸: 1.0 x 0.5mm to 3.2 x 2...
适用于Bluetooth®/Wi-Fi®/Zigbee®商品详情 对应频率: 2.5GHz / 5GHz 尺寸: 1....
(应用 产品一览)
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。