请输入产品型号或部分型号。
LC滤波器是去除或通过特定频率的无源器件。用于过滤所需的特定频率信号,或者除去频率信号产生的噪声。村田使用了多层陶瓷技术,提供了高性能的电子元件。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
滤波器类型:带通滤波器/低通滤波器/高通滤波器、支持频率为:500MHz至8GHz、尺寸:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm、我们还有支持5G NR(New Radio)的商品。
滤波器类型:带通滤波器/低通滤波器/高通滤波器、支持频率为:400MHz至8GHz、尺寸:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm
我们对LC滤波器的结构和类型、使用优点,以及村田LC滤波器的特点进行说明。