高频电路用电感器选型指南(汽车用)

代表型

  • 薄膜型
  • 绕线型
  • 叠层型
射频电感器  代表型: 薄膜型 / 绕线型 / 叠层型

高频电感器被广泛用于具有无线通信功能的RF部分的匹配用途和扼流电感线圈用途。
使用具有3大特点的制作工艺,通过不同用途选择合适的系列。小型且具有高Q值的滤波型LQP系列非常适合智能手机和模块。此外,1005mm以上尺寸中,面向基站和STB的具有高Q值大额定电流值的绕线型LQW系列,性价比高,从长期的市场实际业绩来看,向您推荐面向汽车市场的多层型LQG系列。此外,也提供适合使用磁性材料的电源线用扼流电路的LQW_CN系列、LQW_H系列等产品。请通过使用用途、尺寸、显示Q特性关系的选择工具来选择适合的产品阵容系列。

选择工具

  • 产品一览表
  • 点击图表中的型号,可以跳转至对象型号一览。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
产品一览表 LQP03TN_Z2 LQW15AN_8Z LQW15AN_1Z LQW15AN_0Z LQG15WZ LQG15HZ LQW18AN_8Z LQW18AN_1Z LQW18AN_0Z LQG15WH LQG15HH LQG18HH 详情请点击这里 详情请点击这里 详情请点击这里 详情请点击这里

产品一览

Infotainment: 汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器、电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品

Powertrain: 上述用途以外,动力传动、安全系统设备等追求高可靠性用途的设备中使用的产品

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
高频用 (Infotainment)
構造 尺寸代码
in inch(in mm)
系列略称/外観 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表   型号列表
Wound
non-magnetic
type
0402
(1005)
LQW15A LQW15AN_0Z 0.6 1.5nH - 120nH 110mA -  1A 打开PDF文件 Click
LQW15AN_1Z 0.6 1.3nH - 8.4nH 640mA -  1.2A 打开PDF文件 Click
LQW15AN_8Z 0.6 1.3nH - 75nH 320mA -  3.15A 打开PDF文件 Click
0603
(1608)
LQW18A LQW18AN_0Z 1.0 2.2nH - 470nH 75mA - 850mA 打开PDF文件 Click
LQW18AN_1Z 1.0 2.2nH - 33nH 550mA -  1.4A 打开PDF文件 Click
LQW18AN_8Z 1.0 2.2nH - 390nH 190mA -  3.2A 打开PDF文件 Click
LQW18AS_0Z 1.0 1.6nH - 390nH 100mA - 700mA 打开PDF文件 Click
Film
type
0201
(0603)
LQP03T LQP03TN_Z2 0.33 0.6nH - 120nH 80mA - 850mA 打开PDF文件 Click
Multilayer
type
0402
(1005)
LQG15H LQG15HZ_02 0.55 1nH - 270nH 110mA -  1A 打开PDF文件 Click
LQG15W LQG15WZ_02 0.6 0.7nH - 150nH 110mA -  1.2A 打开PDF文件 Click
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
高频用 (Powertrain)
構造 尺寸代码
in inch(in mm)
系列略称/外観 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表   型号列表
Multilayer
type
0402
(1005)
LQG15H LQG15HH_02 0.55 1nH - 270nH 110mA -  1A 打开PDF文件 Click
LQG15W LQG15WH_02 0.6 0.7nH - 150nH 110mA -  1.2A 打开PDF文件 Click
0603
(1608)
LQG18H LQG18HH_00 0.95 1.2nH - 270nH 200mA -  1.1A 打开PDF文件 Click