电感器 (线圈)电感器的技术术语

对电感、扼流线圈、直流叠加特性等与电感相关的术语进行解释。

通过电感值

电感是通过电路的磁通与产生该磁通的电流之比。
表示电磁感应大小的磁通由该电路本身的电流产生时,叫做自感;由其它电路产生时,叫做互感,大多用于前者的场合。

电感器的Q

电感器的Q(Quality factor)代表线圈的特性。
如果频率和电感量是固定的,则电阻越小Q值越大。
用以下公式表达。

铁素体

铁氧体是以氧化铁为主要成分的陶瓷的总称。

直流电阻

直流电阻是用直流电测量时的电阻值。电阻值越大功率损耗就越大。

  • 谐振用、阻抗匹配用、扼流用的各种电感器的“直流电阻”越小越好。

自谐振频率

自振频率是电感器的分布容量和电感发生共振的频率。
超过谐振频率,电感器将不起作用。

  • 谐振用、阻抗匹配用、扼流用的各种电感器的“自谐振频率”应大于工作频率。

直流叠加特性

直流叠加特性是施加直流电流时的特性值波动。电感减小到一定程度时的电流称为饱和电流。

允许电流/额定电流

允许电流/额定电流是指可以流过电感器的直流电流最大值。
它有两种类型:基于温度上升的允许电流(Itemp)和基于电感变化的允许电流(Isat)。

  • 扼流用电感器的“允许电流”必须大于电路工作时的超大电流。

工作温度范围

工作温度范围是使用电感器时允许的环境温度范围。
工作温度范围不包括自然生成的热量。

  • 谐振用、阻抗匹配用、扼流用的各种电感器的“工作温度范围”必须在设备的工作温度范围之内。

扼流线圈

扼流线圈是阻止高频电流通过的电子元件。

电磁屏蔽

磁屏蔽是指用导体、导电性材料或磁性体覆盖电子设备的全部或一部分,防止其它电子设备的静电和磁力干扰或电磁波的影响。

磁饱和

如果在铁氧体等磁性物质上外加磁场,就会产生磁通。 电感器的电感值取决于该磁通的发生程度。
磁场越强,与磁场相应的磁通的增加幅度就越小,即便增强磁场,磁通也不再增加。这就是磁性物质的磁饱和现象。
从电感器这种元件来看,通过电感器的电流增加,磁场也会增强,因此会出现磁性物质的磁饱和,其结果,电感值将下降。
由于电感器的磁饱和特性取决于电感器所使用的磁性物质的类型和结构,电源系统使用的电感器通过较大的电流,因此是否容易发生磁饱和就显得变得很重要,为了确认其程度,可参照电感器的直流叠加特性。

磁性相互結合

磁耦合是两个电路相互受到对方电路产生的磁通影响的状态。

做漏磁通

电感器产生的磁通不仅存在于铁氧体等磁性物质中,而且还泄漏到一部分外部空间。泄漏出来的磁通就叫做漏磁通。如果构件等磁性物质接近有漏磁通的部分,电感器的磁通分布可能会变化,性能可能会改变,因此必须注意。此外,如果与其他元件的漏磁通发生干扰,可能会因信号的磁耦合而发生跳跃等。为了减少漏磁通,有的电感器采用了电磁屏蔽结构。

纹波电压

DC-DC转换器中的纹波电压是输出电压中包含的微小电压变动成分。