请输入产品型号或部分型号。
已经到了要求新一代混合动力汽车和电动汽车等高可靠性的时代了。 村田正在努力取得TS、ISO以及车载电子元器件质量标准AEC-Q200认证。 每天都在利用合格品分析技术,积极努力地解决客户的课题。 此外,还定期进行合格品分析,稳定质量,向开发部门反馈信息,努力提高产品的可靠性。
运用先进的分析装置,致力于“商品开发”、“保持稳定的可靠性”、“提高合格品的可靠性”。
村田备有满足各种用途的产品,从电源用到射频电路用,一应俱全,满足客户的广泛需求。
依靠全球范围的销售网点,可以迅速应对。此外,村田还拥有6家工厂,作为电感器生产网点,回避灾害等风险因素。
〒987-0511 宫城县登米市迫町佐沼字中江4丁目11番地1
〒399-8204 长野县AZUMINO市丰科高家1020番地
〒527-8558 滋贺县东近江市东冲野4丁目4番1号
〒916-0295 福井县丹生郡越前町小曾原108号字向北谷100番地
〒927-0026 石川县凤珠郡穴水町字大町chi之53番地
〒701-4241 冈山县濑户内市邑久町福元77番地
Plot 15, Bemban Industrial Park Jalan Bemban, 31000 Batu Gajah, Perak, Malaysia
村田的电感器元件运用了绕线、叠层、薄膜这三项基础技术,不断革新,以便性能更高、更加方便使用、更加便宜。
以“一切为了客户和成员的感动”为口号,从客户的角度考虑值得期待的元器件的应用技术开发和不断追求无限可能性的材料开发,强有力地支持商品开发能力。 对于客户需要的固有元器件也果敢地挑战。发挥应对能力,让客户能够想到“首先向村田咨询一下”。
村田的电感元件开发,是以应用技术为中心,采用在村田的其他元件群中确立的生产工艺发展起来的。 然而,现在出现了单靠这些技术的横向展开无法应对的领域。我们要在把握外部技术动向的同时,确立村田的电感商品开发所需的革新性技术。 形成高精度线圈的技术、形成电阻较小的线圈的技术、实现高效率的技术。梦想无限扩展。希望使梦想与现有的核心技术有机结合,以更高的水平回报客户的期待。