请输入产品型号或部分型号。
介绍我公司射频电感器特征及其用途。
高频电路用的电感器也称为RF电感器,顾名思义,是在数十MHz到几GHz的高频带使用的电感器。说起高频电路用电感器,顾名思义,就是用于几十MHz到几十GHz的高频带的电感。因为Q值 (Quality factor) 的要求较高,所以一般是空芯结构,主要用于手机及无线LAN等移动通信设备等高频电路。
耦合
天线、IF部等零件的线路中
消除失谐阻抗,将反射、损失降至超小。
共振
合成器及振荡回路
确保必要的频率
扼流
用于RF、IF部的能动部件的电源线路中
扼制高频成分等AC电流
村田的高频电路用电感器有绕线、积层、薄膜三种。 下面,我们向大家简单介绍一下其特点以及相关用途。
0804尺寸化的实现
高频绕线产品的通用技术加上高精度绕线技术、小型磁芯成型技术,实现了小型化。
高精度叠层
依靠高叠层精度,扩大内径,使磁通容易通过,实现高Q值特性!
精密布线
以窄间距实现细线布线! 实现直线性和尺寸精度很高的布线!
电极的剖面
利用矩形和高纵横比电极,实现高频下的低损耗!
所谓绕线构造,是在氧化铝芯上将铜线绕成螺旋状。 与积层、薄膜方式相比,绕线结构能够用粗线绕制线圈,具备下列特点。
利用该特点,可以在Q值要求较高的天线、PA电路中用于耦合及IF回路的共振。
村田的对应产品 LQW04AN_00/ LQW15AN_00/ LQW15AN_10/ LQW15AN_80/ LQW18AN_00/ LQW18AN_10系列
薄膜结构也是采用积层构造,在制作线圈上采用村田微细加工技术,是一种实现了高精度陶瓷材料的贴片电感器。 线圈的制作精度非常高,具有如下特点。
因此,该电感符合移动通信设备的小型、轻量化趋势,适用于需要偏差较小及较高Q值的RF电路的耦合及共振。
村田的对应产品 LQP03TN_02/ LQP02TN_02系列
所谓积层结构,是将陶瓷材料及线圈导体层压成一体的单片结构。与绕线结构相比,能够实现小型化、低成本化。 虽然Q值比绕线结构要低,但L值偏差、额定电流、大小、价格等整体的平衡性较好,用途也较为广泛。 适用于移动通信设备的RF电路的耦合、扼流以及共振等各类用途。
村田的对应产品 LQG15HN_02/ LQG15HS_02/ LQG18HN_00系列
Q值
图示本公司的高频线圈和1005尺寸的各种结构 (绕线型、叠层型) 的Q值的频率特性。如图1所示,绕线型的特点是Q值远高于叠层型。 薄膜型的特点是有小型的0603尺寸、0402尺寸商品,Q值高于同行业其他公司采用的叠层法。 (图2)
图1: 叠层型LQG15系列与绕线型LQW15系列的Q值特性比较 (均为2.7nH)
图2: 0603尺寸、LQP03TN系列与同行业叠层型产品的 Q值特性比较 (均为10nH)
电感值的步级与偏差
本公司的高频线圈和叠层型结构的产品与薄膜型结构的偏差和L值见下表。与叠层型产品相比,薄膜型产品在形成线圈时的位置精度较高,L值较平稳,精度较高,步级差别较小。
结构
特点
Q值特性极好 Rdc较低
超小型 小型且高Q值 偏差小,能实现较小L值的阶跃响应
L值丰富
使用用途
主要用于对Q值特性有要求的RF匹配电路 支持大电流的扼流电路 天线匹配电路
要求小型化,偏差小,且Q值高的PA匹配电路、RF匹配电路
RF部的匹配电路及扼流电路
高频线圈主要用于手机、无线LAN等高频电路中。下面将介绍各构造高频线圈的主要用途。
绕线型LQW系列的特点是Q值较高。由于Q值越高,滤波器带通的衰减特性越好,所以它可使用于RF部的匹配电路上。另外,由于通过它可确保天线的收发信号灵敏度,因此也经常被用于天线的匹配电路上。其次,因其低Rdc特性,也适用于大电流流过的扼流电路中。
薄膜型LQP系列的特点是,它利用感光法形成电极,从而可实现对线圈模型的细微加工,在实现小型化的同时具备较高的Q值特性,且L值的偏差较小,能实现较小L值的分布响应。目前,为顺应小型化趋势,正在批量生产占主流地位的0603尺寸及业内超小型化的0402尺寸的产品。可用于需要小型化,偏差小及小L值分布响应的RF部匹配电路和共振电路中。另外,也可用于注重小型化及低Rdc的扼流电路中。
叠层型构造虽有3种结构且Q值也较低,但由于其L值偏差及规格、价格等整体的平衡性较好,因此被广泛使用于RF的匹配电路、共振电路及扼流电路中。
【Check!】关于典型的使用范例,请确认各应用产品的使用范例。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据