高频电感器被广泛用于具有无线通信功能的RF部分的匹配用途和扼流电感线圈用途。
使用具有3大特点的制作工艺,通过不同用途选择合适的系列。小型且具有高Q值的滤波型LQP系列非常适合智能手机和模块。此外,1005mm以上尺寸中,面向基站和STB的具有高Q值大额定电流值的绕线型LQW系列,性价比高,从长期的市场实际业绩来看,向您推荐面向汽车市场的多层型LQG系列。此外,也提供适合使用磁性材料的电源线用扼流电路的LQW_CN系列、LQW_H系列等产品。请通过使用用途、尺寸、显示Q特性关系的选择工具来选择适合的产品阵容系列。