高频电路用电感器选型指南(一般用(1.0×0.5mm 以上))

代表型

  • 薄膜型
  • 绕线型
  • 叠层型
射频电感器  代表型: 薄膜型 / 绕线型 / 叠层型

高频电感器被广泛用于具有无线通信功能的RF部分的匹配用途和扼流电感线圈用途。
使用具有3大特点的制作工艺,通过不同用途选择合适的系列。小型且具有高Q值的滤波型LQP系列非常适合智能手机和模块。此外,1005mm以上尺寸中,面向基站和STB的具有高Q值大额定电流值的绕线型LQW系列,性价比高,从长期的市场实际业绩来看,向您推荐面向汽车市场的多层型LQG系列。此外,也提供适合使用磁性材料的电源线用扼流电路的LQW_CN系列、LQW_H系列等产品。请通过使用用途、尺寸、显示Q特性关系的选择工具来选择适合的产品阵容系列。

一般用(1.0×0.5mm 以上)

选择工具

  • 产品一览表(1.0×0.5mm 以上)
  • 点击图表中的型号,可以跳转至对象型号一览。
Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
大尺寸 (1.0 x 0.5 mm 以上) 产品一览表 LQW15AN_80 LQW15AN_10 LQW15AN_00 LQG15HS LQG15HN LQW18AN_80 LQW18AN_10 LQW18AN_00 LQG18HN LQW2BAN LQW2BAS LQW2UAS 详情请点击这里 详情请点击这里 详情请点击这里 详情请点击这里

产品一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
高频用(1.0×0.5mm 以上)
構造 尺寸代码
in inch(in mm)
系列略称/外観 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表   型号列表
Wound
non-magnetic
type
0402
(1005)
LQW15A 画像 LQW15AN_00 0.6 1.5nH - 120nH 110mA - 1A Open PDF file Click
画像 LQW15AN_10 0.6 1.3nH - 8.4nH 640mA - 1.2A Open PDF file Click
画像 LQW15AN_80 0.6 1.3nH - 75nH 320mA - 3.15A Open PDF file Click
画像 LQW15AW_80 0.66 51nH - 220nH 220mA - 480mA Open PDF file Click
0603
(1608)
LQW18A 画像 LQW18AN_00 1.0 2.2nH - 470nH 75mA - 850mA Open PDF file Click
画像 LQW18AN_10 1.0 2.2nH - 33nH 550mA - 1.4A Open PDF file Click
画像 LQW18AN_80 1.0 2.2nH - 390nH 190mA - 3.2A Open PDF file Click
画像 LQW18AS_00 1.0 1.2nH - 390nH 100mA - 700mA Open PDF file Click
画像 LQW18AS_0C 1.0 1.6nH - 390nH 100mA - 700mA Open PDF file Click
0806
(2016)
LQW2B 画像 LQW2BAN_00 1.52 3.2nH - 200nH 750mA - 3.8A Open PDF file Click
画像 LQW2BAS_00 1.52 2.7nH - 1µH 170mA - 910mA Open PDF file Click
画像 LQW2BAS_0C 1.52 2.7nH - 1μH 170mA - 910mA Open PDF file Click
1008
(2520)
LQW2U 画像 LQW2UAS_00 2.03 12nH - 4.7µH 260mA - 1A Open PDF file Click
画像 LQW2UAS_0C 2.03 12nH - 8.2µH 170mA - 1A Open PDF file Click
Multilayer
type
0402
(1005)
LQG15H 画像 LQG15HN_02 0.55 1nH - 120nH 150mA - 1A Open PDF file Click
画像 LQG15HS_02 0.55 1nH - 270nH 110mA - 1A Open PDF file Click
0603
(1608)
LQG18H 画像 LQG18HN_00 0.95 1.2nH - 100nH 350mA - 1.1A Open PDF file Click
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
扼流 / 谐器 电路用 (1.0×0.5mm 以上)
構造 尺寸代码
in inch(in mm)
系列略称/外観 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表   型号列表
Wound
Ferrite Core
type
0402
(1005)
LQW15C LQW15CN_00 0.6 18nH - 200nH 390mA - 1.4A Open PDF file Click
LQW15CN_10 0.6 20nH - 3.3µH 130mA - 2.2A Open PDF file Click
0402
(1005)
LQW15D LQW15DN_00 0.7 10µH - 15µH 100mA - 120mA Open PDF file Click
0603
(1608)
LQW18C LQW18CN_00 0.95 4.9nH - 650nH 430mA - 2.6A Open PDF file Click
0805
(2012)
LQW21H LQW21HN_00 1.0 470nH - 2.2µH 75mA - 160mA Open PDF file Click