电感器的问题解决实例因LQP03_02系列具备小型和高性能的特点,提供减少电路板占有面积的方案。

传统型手机与3G/LTE智能手机的使用数量比较

近年来,手机 (智能手机) 用收发频段的数量不断增加,受此影响,射频匹配用、射频扼流用小型电感器的使用数量也出现了增加的趋势。再加上对套件的小型化、薄型化要求,对小型化元件的需求日益旺盛。

传统型手机与3G/LTE智能手机的使用数量比较

利用小型电感器实现小型化的建议

单个元件的尺寸比较

对于今后的3G/LTE智能手机设计,推荐0603mm (0201inch) 尺寸LQP03_02系列。

单个元件的尺寸比较

0.18/0.5×100=0.36%
通过比较单个元件可知,体积缩小了64%。

使用了50个电感器时的占有面积比较

使用了50个电感器时的占有面积比较

在使用数量为50个的前提下,印刷电路板占有面积减少了25-9=16mm2之多。
(比较除去焊接部分的元件部分)

如果采用LQP03_02系列,即便实现了小型化,性能也不会下降多少。

凭借独特的内部结构实现了高Q值的LQP03_02系列

LQP03_02系列凭借独特的内部电极形成技术、高精度叠层技术,使Q值高于同行业相同尺寸的叠层型产品。

LQP03T_ 02 Series achieved High Q with a unique internal structure

1005mm (0402inch) 尺寸与0603mm (0201inch) 尺寸的特性比较 (10nH)

即使与大一圈的1005mm尺寸产品相比,0603mm尺寸LQP03_02的特性也毫不逊色。

Characteristics Comparison of 1005 mm (0402 inch) Size vs. 0603 mm (0201 inch) Size (10 nH)

其他的实例

射频
RF电路的损耗抑制的提案

RF电路的损耗是根据整合电路所使用的电感器Q的大小而变化的。为了降低RF电路中的损耗,我们提供非常适合的产品方案。

RF Inductors Proposal of the Loss Reduction in the RF Circuit

射频
PA・电源线的静噪对策技术提案 -电源用扼流电感的应用示例-

以改善RF信号质量 (频带外的无须改善辐射) 为目的,为大家介绍使用了片状电感器的移动终端的PA、电源线的静噪对策。

RF Inductors Proposal of the Noise Suppression Technology in the PA and Power Line -Example of Using Power Inductors for Chokes-

电源用
推进小型化的同时维持效率的方法

您会对DC-DC转换器在小型化的同时,不断高频化而产生困扰吗?这里为大家介绍即维持效率,又达成小型化的方法。

电源用 推进小型化的同时维持效率的方法