电感器 (线圈)村田电感器的优势

村田的技术力为客户的商品开发提供支持。-在广范围产品阵容中推荐非常适合的电感器。-
High Quality and Support     Extensive Lineup          Worldwide Sales and Supply Structure          Development Ability

高品质和支持力

已经到了要求新一代混合动力汽车和电动汽车等高可靠性的时代了。
村田正在努力取得TS、ISO以及车载电子元器件质量标准AEC-Q200认证。
每天都在利用合格品分析技术,积极努力地解决客户的课题。
此外,还定期进行合格品分析,稳定质量,向开发部门反馈信息,努力提高产品的可靠性。

- 让客户放心的村田的评估分析技术 -

运用先进的分析装置,致力于“商品开发”、“保持稳定的可靠性”、“提高合格品的可靠性”。

让客户放心的村田的评估分析技术

丰富的产品阵容

- 提供村田特有的一揽子解决方案 -

村田作为电感器制造商,备有适用于从电源到高频电路的多种用途的产品,应对客户各式各样的需求。

电源用电感(扼流用,电压转换用,谐振电路用),高频电感器(高频滤波器电路用,高频扼流用,阻抗匹配用)

全球销售・供应体系

- 依靠扩展到全世界的村田网络为客户提供技术支持。 -

通过全球销售网点实现了快速对应。
另外,作为电感器生产基地,拥有多家工厂,应对灾害等风险。

Sales Office

技术能力

- 村田凭借运用了核心技术的开发能力,不断创造电感器元件的未来。 -

村田的电感器元件运用了绕线、叠层、薄膜这三项基础技术,不断革新,以便性能更高、更加方便使用、更加便宜。

Wire Wound Technology Thin copper wire is wound around a core of 0.8 mm in length. Wire Wound Technology Thin copper wire is wound around a core of 0.8 mm in length. Multilayer Technology This is the inner conductor of a multilayer power inductor. It is designed for high power.

- 依靠应用技术与材料技术支持商品开发,不断创造非常适合客户的电路的电感元件。 -

以“一切为了客户和成员的感动”为口号,从客户的角度考虑值得期待的元器件的应用技术开发和不断追求无限可能性的材料开发,强有力地支持商品开发能力。
对于客户需要的固有元器件也果敢地挑战。发挥应对能力,让客户能够想到“首先向村田咨询一下”。

Application Development This is an example of a 3D leakage flux measurement. The leakage is not occurring in the component mounted portion. Material Development The composition and particle size of the ferrite is controlled in consideration of the permeability and internal stress.

- 通过革新性技术开发,向创造革新性元器件的阶段转变,追求未来的可能性。 -

村田的电感元件开发,是以应用技术为中心,采用在村田的其他元件群中确立的生产工艺发展起来的。

然而,现在出现了单靠这些技术的横向展开无法应对的领域。我们要在把握外部技术动向的同时,确立村田的电感商品开发所需的革新性技术。

形成高精度线圈的技术、形成电阻较小的线圈的技术、实现高效率的技术。梦想无限扩展。希望使梦想与现有的核心技术有机结合,以更高的水平回报客户的期待。

Innovative technology development transforms the innovative components in the creative stage, in pursuit of possibilities into the future.