请输入产品型号或部分型号。
村田的高频电路用电感器具有超小型滤波器型•一般用的多层型•高Q值大电流对应以及可绕线型和高频电路所要求的所有产品阵容。
向您推荐移动电话RF模块、wifi模块、Bluetooth®模块以及各种匹配电路等所有的高频电路。
介绍通用(0.8×0.4mm 以下)、通用(1.0×0.5mm 以上)和用于汽车高频电路的各种电感器产品阵容。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
介绍以用于电磁场解析的3D CAE数据(用于ANSYS®HFSS)为首的IC平台等能让设计开发过程更加顺利的工具及用于设计的样品。
下面将介绍本公司电感器的特点和有效的使用方法。
从“什么是电感器?”部分开始,解释多种电感器产品的作用及使用方法。
对电感、扼流线圈、直流叠加特性等与电感相关的术语进行解释。
介绍每个应用指南中使用的产品。用图标的方式介绍数码相机、智能手机、Blu-Ray™、LCD-TV、手机中的EMI滤波器的使用位置。
我们致力于为客户解决困扰问题。
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
可从此处下载环境相关文件资料(RoHS符合性证明书/REACH符合性证明书)。
刊载了产品相关的MSL(Moisture Sensitivity Level)信息。 请利用这些信息确认您所考虑产品的功能。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从电感器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
介绍常见问题和解答。
利用电感器制造商村田的技术能力支持客户的商品开发。-在广范围产品阵容中推荐非常适合的电感器。-
工程师们不顾一切地挑战技术极限! 我们为大家提供他们在产品开发中,一些不为人知的故事。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据