一般回路用的电感选型指南

代表型

  • 叠层型
  • 绕线型
  • 2in1型
一般回路用的电感 代表型: 叠层型 / 绕线型 / 2in1型

一般电路用电感器作为通用电感器,其产品阵容广泛。
可获得大电感的绕线型LQH_M.N系列和小型多层型LQM_N系列等,可根据用途进行选择。

此外,还有车载数字音频放大器用2in1型的HEAWS系列

产品一览

Infotainment
汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器、电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品
但是,请勿用于动力传动系统、安全设备等要求高可靠性用途的产品。
Powertrain
上述用途以外,动力传动、安全系统设备等追求高可靠性用途的设备中使用的产品
 
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
一般电路用 (一般用)
尺寸代码
in inch
(in mm)
構造 系列略称/外观 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表 型号列表
0402
(1005)
Wound
Ferrite Core
Type
LQW15CA LQW15CA LQW15CA_00 0.66 22nH - 2µH 130mA - 1.3A Open PDF file Click
0603
(1608)
LQW18CA image LQW18CA_00 0.95 32nH - 580nH 450mA - 2.2A Open PDF file Click
1206
(3216)
LQH31MN image LQH31MN_03 2.0 150nH - 100µH 45mA - 250mA Open PDF file Click
1210
(3225)
LQH32MN image LQH32MN_23 2.2 1µH - 560µH 40mA - 445mA Open PDF file Click
4mm
square
LQH44NN image LQH44NN_03 4.5 510nH - 470µH 145mA - 4.5A Open PDF file Click
LQH43M/N image LQH43MN_03 2.8 1µH - 1.5mH 40mA - 500mA Open PDF file Click
LQH43NN_03 2.8 1µH - 2.4mH 25mA - 500mA Open PDF file Click
0402
(1005)
Multilayer
Type
LQB15NN image LQB15NN_10 0.55 220nH - 560nH 300mA - 380mA Open PDF file Click
0603
(1608)
LQB18NN image LQB18NN_10 0.95 220nH - 560nH 300mA - 450mA Open PDF file Click
LQM18JN image LQM18JN_00 0.65 100nH - 160nH 550mA - 650mA Open PDF file Click
LQM18NN image LQM18NN_00 0.95 47nH - 2.2µH 15mA - 50mA Open PDF file Click
0805
(2012)
LQM21NN image LQM21NN_10 1.05 100nH - 4.7µH 30mA - 250mA Open PDF file Click
 
 
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
一般电路用 (汽车用 Infotainment)
尺寸代码
in inch
(in mm)
構造 系列略称/外观 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表 型号列表
1210
(3225)
Wound
Ferrite Core
Type
LQH32NZ image LQH32NZ_23 2.2 1µH - 470µH 45mA - 445mA Open PDF file Click
4mm
square
LQH43NZ image LQH43NZ_03 2.8 1µH - 2.4mH 25mA - 500mA Open PDF file Click
10mm square
and over
2in1 type HEAWS image HEAWS 10.0 3.3µH - 10µH 5A - 8A Open PDF file Click
 
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
一般电路用 (汽车用 Powertrain)
尺寸代码
in inch
(in mm)
構造 系列略称/外观 系列 高度
(mm/max)
电感徝范围 额定电流范围 规格表 型号列表
1210
(3225)
Wound
Ferrite Core
Type
LQH32NH image LQH32NH_23 2.2 1µH - 560µH 40mA - 780mA Open PDF file Click
4mm
square
Wound
Ferrite Core
Type
LQH43NH image LQH43NH_03 2.8 1µH - 2.2mH 30mA - 1.3A Open PDF file Click