NFC用电感器中有13.56MHz的大振幅电流流入。因此,和普通匹配用电感器的选择要点有所不同。在此说明NFC电路的特征和电感器选择要点。
以往的NFC控制IC以通信时输出比较小的IC为主流。但是要安装在移动设备上,NFC用天线要进一步小型化,若电流振幅仍然很小的话,NFC通信功能会降低。因此,为了实现高NFC通信功能,要不断增加通信时输出大的IC。NFC用电感器的选择方面,即使高电流振幅,电感值也不会发生变化是非常重要的。
LQW18CNR16J00(绕线型)、LQM18JNR16J00(多层型:新)和LQB18NNR22J10(多层型:旧)的电感器的电流振幅依存性如图3所示。NFC通信时,具有约100~700mApp电流振幅的交流电流流入电感器。LQB18N在400mApp时约变成2倍的电感值,而LQW18C和LQM18J实现了即使是超过1App,电感值也不会发生变化的特性。
LQM18J不仅在通电时电感值不发生变化,而且显示出良好的NFC通信性能。如图4所示,通过NFC论坛(制定NFC标准规格•常用规格的业界团体)的通信功能试验的测量点中的红色点检测通信功能。LQW18C和LQM18J的通信功能检测结果如图5所示。在此试验中4.1V线是合格标准,可以说电压越高,NFC通信功能越好。LQM18J能够确保与LQW18C具有同等NFC通信功能。