请输入产品型号或部分型号。
金属合金电感器也称为金属复合电感器。 可以提供以金属合金电感器为主的1608尺寸~10mm见方的各种尺寸变化的产品。支持要求大电流和低损耗型的各种应用。
采用金属合金核心,通过独特制作工艺以及高品质、高可靠性、高耐久性和低磁芯损耗材料使用,实现了电路的高效率化。
扩充原有商品类型,包括可适用于汽车传动系统/安全用途的金属合金电感器DFE2HCAH/DFE2MCAH系列,可适用于资讯(change to 信息)系统、停车辅助摄像头等的小型尺寸金属合金电感器DFE252012P系列等,可以推广到各种用途。
此外,这些都符合AEC-Q200标准。
使用铁氧体磁芯的功率电感器提供6mm至10mm见方的产品阵容。从消费应用到车载应用,选择范围更加广泛。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据