医疗设备专用功率电感器

村田的功率电感器商品被用于搭载电源电路的各种用途,其尺寸、材料、结构的类型组合丰富多彩,从智能手机到要求高可靠性的汽车设备。特别是金属合金功率电感器,既小巧玲珑又具备高性能和高可靠性,作为有助于实现医疗设备小型化的产品加以介绍。


 
 

丰富多彩的功率电感器产品线
对于医疗、保健产品的广泛用途,提供最佳电感器。


  • 推出各种尺寸和结构的功率电感器产品
    村田的电源电路用电感器商品种类齐全,包括金属合金绕线型、铁氧体绕线型、铁氧体多层型等各种结构。
    可以充分发挥各自具备的特点,用于各种各样的电源用途。
    在医疗用途方面,可以用于内视镜、超声波诊断装置、透析装置、X线平板探测器、生物监测仪、MRI、CT、血糖计等装置,以及靠无线通信连接各种医疗设备的模块电路,用途广泛。
inductor   详情请点击这里



对于需要小型、大电流的用途
体检金属合金功率电感器


金属合金功率电感器采用金属合金磁芯,利用独特制作工艺实现了高品质、高可靠性、高耐久性,并使用低磁芯损耗材料提高了电路效率。

医疗设备需要小型化、薄型化、低直流阻抗、支持大电流、高可靠性,下面介绍可以支持这些要求的金属合金功率电感器的特点。

  • 金属合金的特点
金属合金电感器

包括金属合金在内的电源线用电感器产品线

金属合金商品的详细说明
小型且支持大电流的金属合金功率电感器的特点[基础篇] EMICON-FUN! 



  • 高可靠性 ~从汽车用设备到工业设备~支持各种用途

采用金属合金磁芯,利用独特制作工艺实现了高品质、高可靠性、高耐久性,并使用低磁芯损耗材料提高了电路效率。


扩充原有商品类型,包括可适用于汽车传动系统/安全用途的金属合金电感器DFE2HCAH/DFE2MCAH系列,可适用于资讯(change to 信息)系统、停车辅助摄像头等的小型尺寸金属合金电感器DFE252012P系列等,可以推广到各种用途。


与汽车用途一样,也能用于要求高可靠性的医疗设备。

高可靠性金属合金(汽车传动系统/安全用)的型号一览
高可靠性金属合金(汽车资讯系统用)的型号一览



选择功率电感器时遇到困难怎么办?


备有让客户可以边观察功率电感器特性边选择的工具“SimSurfing(功率电感器版)”。


利用三大功能帮助客户选择元件

①根据技术规格筛选
②比较特性
③下载模拟数据


使用SimSurfing(功率电感器版)

  • [参考] 介绍SimSurfing的三大功能、元件选择方法

①筛选

将技术规格条件设置如下,即可筛选。

②比较

可以利用图表比较各种特性。

▼选择[基本特性]选项卡时

▼[详细特性]选项卡

③下载

可以下载所选择的型号的S参数。