金属合金功率电感器采用金属合金磁芯,利用独特制作工艺实现了高品质、高可靠性、高耐久性,并使用低磁芯损耗材料提高了电路效率。
医疗设备需要小型化、薄型化、低直流阻抗、支持大电流、高可靠性,下面介绍可以支持这些要求的金属合金功率电感器的特点。
采用金属合金磁芯,利用独特制作工艺实现了高品质、高可靠性、高耐久性,并使用低磁芯损耗材料提高了电路效率。
扩充原有商品类型,包括可适用于汽车传动系统/安全用途的金属合金电感器DFE2HCAH/DFE2MCAH系列,可适用于资讯(change to 信息)系统、停车辅助摄像头等的小型尺寸金属合金电感器DFE252012P系列等,可以推广到各种用途。
与汽车用途一样,也能用于要求高可靠性的医疗设备。