电源类电感器

代表型

  • 金属合金型
  • 多层型
  • 绕线型
电源类电感器 金属合金型 / 多层型 / 绕线型

在1.6mmx0.8mm~12mm square的广泛尺寸中具有金属合金型、铁氧体多层型等多个制作工艺的电感器产品阵容。可提供能用于可穿戴、智能手机等的移动设备以及医疗、电力生产、汽车设备等广泛用途的电感器。

構造 說明 系列
Wound
Metal alloy
通过使用很难发生磁饱和的金属材料,支持大电流。可用于智能手机~家电·汽车设备用途等广泛范围的大电流电源电路。 DFEC/DFES series
FDSD series
Multilayer
Type
特征是小于0805尺寸,高度0.6mm等小型低背。适合可穿戴设备、智能手机等小电力电源电路。 LQM series
绕线型
铁氧体磁芯
支持高于100uH电感值的广泛产品阵容也是优势之一。适合背光等升压电源电路和扼流用途。 LQH series
DEM series

Murata Icon X 产品一览