电源线用电感器选型指南(推荐产品阵容(一般用))

代表型

  • 金属合金型
  • 多层型
  • 绕线型
电源类电感器 金属合金型 / 多层型 / 绕线型
DC-DC转换器的设计辅助工具点击这里

在1.6mmx0.8mm~12mm square的广泛尺寸中具有金属合金型、铁氧体多层型等多个制作工艺的电感器产品阵容。可提供能用于可穿戴、智能手机等的移动设备以及医疗、电力生产、汽车设备等广泛用途的电感器。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
構造 說明 系列
Wound
Metal alloy
金属合金电感器也称为金属复合电感器。
通过使用很难发生磁饱和的金属材料,支持大电流。可用于智能手机~家电·汽车设备用途等广泛范围的大电流电源电路。
DFEC/DFES series
Multilayer
Type
特征是小于0805尺寸,高度0.6mm等小型低背。适合可穿戴设备、智能手机等小电力电源电路。 LQM series
绕线型
铁氧体磁芯
支持高于100uH电感值的广泛产品阵容也是优势之一。适合背光等升压电源电路和扼流用途。 LQH series
DEM series

产品一览

  • 点击图表中的型号,可以跳转至对象型号一览。

阻抗值一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

阻抗值一览 DEM10050C DEM8045C LQH5BP LQH44PN_PR DFE322520F DFE322512F LQH2HP_GR DFE252010P DFE252010F LQH2MP_GR DFW201610P DFW201610E DFE21CCN_EL LQM21PN_GE LQM21DN_70 DFE18SAN/SBN LQM18P_CH LQM18DN_70

额定电流值一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

额定电流值一览 DEM10050C DEM8045C LQH5BP LQH44PN_PR DFE322520F DFE322512F DFE252010P LQH2HP_GR DFE252010F DFW201610P LQH2MP_GR DFW201610E DFE21CCN_EL LQM21PN_GE LQM21DN_70 DFE18SAN/SBN LQM18P_CH LQM18DN_70