村田的片状电感器采用了多层工艺、薄膜工艺、绕线工艺等多种工艺,针对用途做非常适合的设计,实现了小型化且高性能化的电感器。提供从电源用到高频用等丰富的产品阵容。
高频电路用电感器
电源线用电感器
一般电路用电感器
近距离无线用电感器
音频线静噪对策用电感器
LC陷波器
可变电感器
电源线用电感器(Murata Power Solutions产品)
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
产品新闻
产品新闻
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/4
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
查看全部