株式会社村田制作所将面向小型设备(包含智能手机在内)NFC*1 电路用巴伦器「DXW21BN2511N」商品化。本产品将于2017年2月开始量产。
市场上不同规格的近距离通信标准琳琅满目,如日本「手机钱包」系统等使用的「FeliCa」、在海外作为感应式IC卡使用的「MIFARE*2」等,为使各种标准具有互换性制定了新国际标准「NFC(13.56MHz)」。因此,NFC被不断用于智能手机等小型设备上(平板、笔记本、可穿戴设备等)。
巴伦器在NFC电路中作为信号变换(变换不平衡信号-平衡信号)使用,本次应市场需求将输入端口阻抗为25Ω、0805尺寸(2.0×1.2mm)的巴伦器「DXW21BN2511N」商品化。
*1 NFC:Near Field Communication (近距离无线通信)
*2 MIFARE:非接触/接近型IC卡
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/