株式会社村田制作所(总公司:京都府长冈京市,代表董事会长兼社长:村田恒夫)在硬币型锂电池的产品阵容中新添加了“大电流型”和“准耐热型”,从今天开始进行样品发货。批量产品的发货计划为2019年1月。
1.开发背景
硬币型锂电池在物联网(Internet of Things)、车载用设备和工厂自动化(Factory Automation)领域的应用是多样化的。以往的硬币型锂电池主要用于备用电源,但近年来对用作主电源的需求正在不断增加。为了满足这样的需求,本公司凭借多年积累的耐热技术和利用率改进技术,在至今为止的“标准型”和“耐热型”之外,新开发了“大电流型”和“准耐热型”。
“大电流型”设想用于采用“LoRa”、“SIGFOX”等LPWA(Low Power Wide Area)通信方式的物流和资产管理用跟踪设备和户外基础设施、工厂自动化控制设备、环境监测传感器等应用。此外,“准耐热型”除了设想用于车载设备和户外物联网设备(智能电表和工厂自动化控制设备)的主要用途以外,还可以用作传统圆柱形电池的替代品。
类型 |
标准 |
准耐热 |
耐热 |
大电流 |
型号名
(CR2032尺寸的场合) |
CR2032 |
CR2032X |
CR2032W |
CR2032R |
工作温度范围 |
-30~70℃ |
-40~85℃ |
-40~125℃ |
-30~70℃ |
推荐放电电流
*可以利用额定容量90%的电流值 |
≦1mA |
≦1mA
|
≦1mA
|
≦3mA
|
最大脉冲电流
*在放电至额定容量的50%的状态下,以3秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流值(23°C环境下) |
30mA |
30mA
|
30mA
|
50mA
|

2-1.“大电流型”的特点
- 最大脉冲放电电流*1约为以往的2倍(50mA)。
- 还能够在以往难以应用的峰值电流高的“LoRa”等LPWA通信设备中使用*2。
- 放电时间约为以往的3倍*3,可有效降低电池的更换频度。

*1 在23℃的环境下,在放电到额定容量的50%的状态下,能够以2V或更高电压进行脉冲放电(3秒钟)的最大电流值
*2 可能因使用环境和使用条件而有所不同
*3 在23℃的环境下,以45mA放电3秒、无放电33秒的脉冲放电条件
LoRa Alliance的成员、与本公司共同设计LoRaWAN模块的Semtech Japan合同会社的Mr. Vivek Mohan讲述如下。
Semtech的LoRa RFIC SX1261为了获得LPWA常规的高频输出20mW,在电源电压3V时,约25mA,1.8V时需要约42mA的电源电流。而且,在LoRaWAN标准下,最大发送时间为3秒或以下。由于本次村田制作所的新款“大电流型”硬币型锂电池现已可以使用最大50mA,最长3秒为止的电流,因此可以充分期待应用于兼容LoRaWAN的小型传感器节点。 |
2-2.“准耐热型”的特点
- 为了对应电子元件和IC,将工作温度范围扩大到−40℃至85℃*4。
- 即使在85℃下存放100天以上,与“标准型”相比也能保持高电压。
- 与“耐热型”相比降低了价格,实现了性价比优良的型号。
- “准耐热型CR3677X”*5容量大,有助于实现电子设备的小型化和薄型化。

*4 “标准型”的工作温度范围为−30℃至70℃。
*5 “准耐热型CR3677X”的批量产品的发货计划为2019年年末左右。
3.今后开展
本产品计划在幕张国际展览中心举行的“
CEATEC JAPAN 2018“(2018年10月16日至19日)和“
”(2018年10月24日至26日)中展出。
新产品阵容
类型 |
型号名 |
额定电压 |
工作温度范围 |
额定容量* |
推荐连续放电电流值 |
最大脉冲放电电流** |
直径 |
厚度 |
重量 |
大电流 |
CR2032R |
3.0V |
-30~70℃ |
200mAh |
≦3mA |
50mA |
20.0mm |
3.2mm |
3.0g |
大电流 |
CR2450R |
3.0V |
-30~70℃ |
500mAh |
≦3mA |
50mA |
24.5mm |
5.0mm |
6.2g |
准耐热 |
CR2032X |
3.0V |
-40~85℃ |
220mAh |
≦1mA |
30mA |
20.0mm |
3.2mm |
3.0g |
准耐热 |
CR2450X |
3.0V |
-40~85℃ |
600mAh |
≦1mA |
30mA |
24.5mm |
5.0mm |
6.2g |
准耐热 |
CR2477X |
3.0V |
-40~85℃ |
1000mAh |
≦1mA |
30mA |
24.5mm |
7.7mm |
9.5g |
准耐热 |
CR3677X |
3.0V |
-40~85℃ |
2000mAh |
≦1mA |
80mA |
36.5mm |
7.7mm |
20g |
*以标准放电电流放电时的容量(温度:23°C,终止电压:2.0V)
**在放电至额定容量的50%的状态下,以3秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流值(23°C环境下)
此处记载的数值不是保证值。
本公司致力于面向物联网市场提供电子元件和解决方案服务等。2017年9月将拥有40年以上生产业绩的SONY的电池事业新添加到产品阵容中,以满足客户的各种需求。本公司今后也将为物联网的进一步发展做出贡献。
※产品名称及公司名称是各公司的商标或注册商标。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/