株式会社村田制作所(以下称为本公司)开发了具有业界超高
*1容量的全固态电池(以下称为本产品)。
本产品的开发结合了我公司主要产品多层陶瓷电容器和多层部品等培养的工艺技术,以及先进电子元件开发过程中积累的各种材料技术。由于使用氧化物陶瓷电解质代替普通电池中使用的电解液,本产品具有“不燃烧”和“耐热性好”的特性。
本产品体积小、能量密度高,即使在恶劣环境下也能发挥高性能,有助于实现以前难以实现的可穿戴设备进一步小型化和提高可靠性。此外,与传统的锂离子二次电池相比,它具有更高的安全性和耐用性,特别适宜用于对安全性要求高、以长时间使用为前提的无线耳机等可穿戴耳机设备
*2以及正在逐渐普及的IoT社会的各种需求,有助于实现更加富裕的社会。
*2 |
可穿戴耳机设备:可穿戴设备当中佩戴在耳朵上的无线耳机等。 |
代表取缔役 专务执行役员 模块事业本部 本部长 中岛 规巨进行了如下说明。
“通过整合本公司的技术,与已发布的传统型全固态电池相比,本产品的容量显著增加。本公司构建了一套能稳定提供高可靠性产品的生产体制,为实现人人都可以在任何环境中安全使用电子设备的世界做贡献。”
一般二次电池的领域和本产品的目标领域
全固态电池的概要
尺寸 |
纵向5mm~10mm×横向5mm~10mm×高2mm~6mm
|
容量 |
2mAh~25mAh(25°C) |
额定电压
|
3.8V |
电解质 |
氧化物陶瓷 |
用途 |
预想为可穿戴设备和IoT设备等 |
备注 |
可安装SMD*3 |
*3 |
SMD: Surface Mount Device(表面安装部件)的缩写。指可以平滑地安装到涂有糊状焊料的基板表面上的电子元件。 |
生产据点及计划
生产据点 |
株式会社村田制作所 野洲事业所(滋贺县野洲市大篠原2288番地) |
生产个数 |
预定2020年度中生产约100,000个/月 |
※ |
本产品为样品,因此规格和外观图片有可能会变更。 |
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/