概要
村田制作所将符合汽车用电子元件AEC-Q200
*1标准的多层陶瓷电容器中,进行过防水处理的汽车信息娱乐、舒适设备用防水电容器GXT系列商品化。本产品已提供样品并开始量产。
背景
随着电子设备的小型化•高密度封装化,在温湿度变化明显的严酷环境下由于结露造成的离子迁移
*2有可能导致电路工作发生不良。特别是对要求高可靠性的汽车用电子设备来说,其解决对策成为一大难题。因此,本公司将防水电容器商品化。它是将符合汽车用电子元件AEC-Q200标准的多层陶瓷电容器表面进行防水处理,从而可降低由于结露造成离子迁移的电容器。目前有一般电子设备用GXM系列、汽车动力总成以及安全领域用GGM系列的防水电容器,此次还将汽车信息娱乐、舒适设备领域用GXT系列新增于防水电容器产品阵容。
产品特点
代表性防水电容器的构造如图1所示。是对电容器表面进行防水处理的构造。通过该电容器表面的防水性,维持水滴的分散状态(图2),延迟因结露在外部电极间连接形成水滴,可降低离子迁移的发生。此外,电容器表面的防水膜具有抑制外部电极金属熔析于水滴(离子化)的特征(图3)。黑色水溶性笔的润湿性评估(图4)中,也显示出经过防水处理的产品的防水性优于本公司不进行防水处理的产品。
(注:该产品并不是完全防止离子迁移的发生,而是降低其发生)
 |
图1 防水电容器的构造事例 |
|
|
|
 |
|
 |
図2 因其防水性可维持水滴分散状态
|
|
図3 抑制金属熔析于水滴
|
M+:表示Sn和Cu等金属(Metal)离子化的形状
|

图4 黑色水溶性笔的润湿性评估
(左为未进行防水处理的产品,右为进行过防水处理的产品)
用途
例)汽车用信息娱乐、舒适设备
(汽车导航仪、音频设备等)
产品型号
例)GXT32ER60J107ME13(系列名:GXT)
电气特性
温度特性
|
X5R, X6S, X7R, X7S, C0G
|
额定电压
|
4~100Vdc
|
容量偏差
|
±0.25pF, ±0.5pF, ±5%, ±10%, ±20%
|
使用温度范围
|
-55~85°C (X5R), -55~105°C (X6S), -55~125°C (X7R, X7S, C0G)
|
外形尺寸

LW尺寸
0402 inch尺寸:1.0×0.5mm (T=0.5mm)
0603 inch尺寸:1.6×0.8mm (T=0.8mm)
0805 inch尺寸:2.0×1.25mm(T=1.25mm)
1206 inch尺寸:3.2×1.6mm (T=1.6mm)
1210 inch尺寸:3.2×2.5mm (T=2.0, 2.5mm)
术语说明
*1.
|
AEC-Q200:
Automotive Electronics Council策划指定的汽车用电装产品要求的可靠性试验标准。
|
*2.
|
离子迁移:
电极间存在水分状态下,施加电压时,阳极金属离子化迁移至阴极,阴极获得电子,金属析出•产生的电气化学现象。最终会导致短路。水分的存在形态尤其是限速要因,一旦产生结露等,其会迅速产生。
|
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/