概要
株式会社村田制作所在汽车用导电性粘合剂
*1专用片状多层陶瓷电容器(GCG系列)额定电压100Vdc中,扩充了温度补偿用和高介电常数的产品阵容。
新商品化的温度补偿用产品尺寸为0603 inch size(1.6×0.8mm),静电容量为1,000pF~10,000pF,高介电常数产品尺寸为1210 inch size(3.2×2.5mm),静电容量为4.7μF。已经开始进行样品对应和量产。
背景
汽车引擎舱内的电子设备暴露在严酷的温度环境下,安装在内的电子元件贴装时,使用高耐热性•耐温度循环性的导电性粘合剂。为了对应该导电性粘合剂贴装,本公司将外部电极上采用的AgPd电极的片状多层陶瓷电容器(GCG系列)商品化。此次又扩大了其产品阵容。
产品特点
- 符合AEC-Q200*2标准的汽车动力传动系统、安全设备用导电性粘合剂专用品
- 采用外部电极上新研发的AgPd电极,即使在高温环境下也能获得与导电性粘合剂的高接合稳定性,
用途
汽车的引擎舱
代表型号
GCG1887U2A102JA01_, GCG32DC72A475KE01_
电气特性
|
0603 inch size
|
1210 inch size
|
温度特性
|
U2J
|
X7S
|
X8L
|
使用温度范围
|
-55~+125℃
|
-55~+125℃
|
-55~+150℃
|
额定电压
|
100Vdc
|
100Vdc
|
100Vdc
( 带电压降额 )
|
静电容量
|
1,000~10,000pF
|
4.7μF
|
4.7μF |
外形尺寸
0603 inch size:1.6×0.8mm( T=0.8mm)
1210 inch size:3.2×2.5mm( T=2.0mm)
产品网站
GCG系列
术语说明
*1.
|
导电性粘合剂:缓和由于温度变化引起基板和元件膨胀伸缩的压力,具有高温循环寿命。
|
*2.
|
AEC-Q200:Automotive Electronics Council策划制定的车载电装元件要求的可靠性试验标准。
|
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/