株式会社村田制作所(以下简称本公司)研发了汽车ECU(电子控制单元)内所用的处理器用超小超薄
(1)(0.5mm×1.0mm×0.2mm
(2))的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器
(3)“LLC152D70G105ME01”(以下简称本产品),并于10月份开始量产。
(1) 本公司调查。截至2020年11月4日。 |
(2) T尺寸标准值:0.2 ± 0.02 mm(上限值0.22 mm)。 |
(3) 与普通独石陶瓷电容器不同,通过在芯片宽度窄的方向两端形成外部电极,缩短电极间距离,扩展电极宽度,实现了低ESL化的电容器。 |
近年来随着ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶的发展,一辆汽车上搭载的处理器的数量增多,为使这些处理器正常工作,搭载的独石陶瓷电容器的数量也在增加。在这样的趋势下,对于汽车用独石陶瓷电容器,为了通过减少个数以期减少面积并提高可靠性,通过小型大容量化及低ESL化
(4)提高高频特性的需求强烈。
本产品非常薄,能够直接贴装于处理器封装背面的焊球之间,故而也能为处理器封装小型化做贡献。此外通过将电容器贴装于处理器封装的背面,使电容器与处理器Die(小方块)的距离比传统的侧面配置更近,能够进一步低阻抗化
(5),从而能够进行高频特性更优异的电路设计。
(4) ESL(Equivalent Series Inductance):等效串联电感。一般来说ESL是降低电容器性能的原因之一,等效电感值越低电容器特性越好。 |
(5) 阻抗:指交流电路中电的感抗。处理器的电源电路一般使用去耦电容来降低阻抗,抑制电源电压变动使其稳定。 |
普通独石陶瓷电容器(左)与LW逆转电容器(右)的结构
贴装于处理器封装背面的示意图
今后本公司将继续研发适应市场需求的产品,为汽车的高性能化高功能化做贡献。
主要技术规格
产品名称 |
LLC152D70G105ME01 |
尺寸(L×W×T) |
0.5×1.0mm×0.2mm T尺寸标准值:0.2 ± 0.02 mm(上限值0.22 mm) |
静电容量 |
1.0μF |
静电容量容许误差 |
±20% |
工作温度范围 |
-55°C~125°C |
额定电压 |
4Vdc |
其他 |
符合AEC-Q200(6) |
(6) Automobile Electronics Council(车载电子元件理事会)制定的无源元件(电容器、电感器等)的行业标准。 |
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/