带内插基板多层陶瓷电容器(ZRB系列)的阵容扩大0603(1.6×0.8mm)尺寸、X5R特性、4.7µF、35V(1.2mmMax.)的商品化

带内插基板多层陶瓷电容器(ZRB系列)的阵容扩大0603(1.6×0.8mm)尺寸、X5R特性、4.7µF、35V(1.2mmMax.)的商品化

2015/4/3

摘要

村田制作所在带内插※1  基板多层陶瓷电容器(ZRB系列)中,追加了0603 (1.6 x 0.8 mm)尺寸、X5R特性※2, 4.7µF, 35V的产品阵容。


背景

伴随着电子设备的沉寂,平板电脑、手机、数码相机等各种设备的电源电路中由于MLCC的振动导致的“啸叫※”问题成为了设计研究的课题。作为啸叫对策解决方案的一种,通过内插基板抑制MLCC的振动,村田开发了一种带内插基板的多层MLCC,有效抑制了对主基板产生的振动影响,该商品从2012年开始已经商品化。


特征

0603(1.6×0.8mm)尺寸的产品阵容中追加了4.7µF, 35V品,可对应高可靠性电路   的啸叫对策需求。

  • 通过在内插基板上安装MLCC为抑制啸叫水平做贡献。
  • MLCC和LW是同一尺寸,必须不改变面积的设计而进行替换。


用途

手机、智能手机、平板终端、PC等AV设备。


型号

MLCC尺寸为0603(1.6×0.8mm),X5R特性,4.7µF, M偏差(±20%),额定电压35V:ZRB18AR6YA475ME0


电气性能

尺寸:
0603 (1.6 x 0.8 mm)
温度特性:
X5R
额定电压: 35Vdc
静电容量范围: 4.7µF
使用温度范围: -55℃~+85℃ 
容量偏差:
K (±10%), M (±20%)

外形尺寸图

0603 (1.6 x 0.8 mm) 尺寸: L=1.6±0.2, W=0.8±0.2, T=1.0±0.2 (单位: mm)

带内插基板多层陶瓷电容器(ZRB系列)的阵容扩大0603(1.6×0.8mm)尺寸、X5R特性、4.7µF、35V(1.2mmMax.)的商品化


生产体制

量产中


术语说明

※1 内插•••与上部安装的MLCC的尺寸契合的一种成型印刷电路板。
※2 X5R特性•••温度特性在-55℃~85℃的范围内静电容量的变化率在±15%以内的特性。
※3 啸叫•••对陶瓷材料施加电压时产生的机械的振动现象。印刷电路板通过振动发出声音。





关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/