MLCC的挑战 1206/1210尺寸 扩充100μF以上范围的产品阵容

GRM

2015/5/11

摘要

株式会社村田制作所的多层陶瓷电容器(GRM系列)的1206(3.2×1.6mm)尺寸、1210尺寸(3.2×2.5mm),扩大了超过100μF范围的产品阵容,其中追加了150μF、200μF、300μF产品。


背景

随着电子设备的功能不断强化,笔记本电脑、服务器、通信基础设施等各种应用的电源电路设计,对能减少贴装面积、高频的元器件要求也越来越高。我公司开发大容量多层陶瓷电容器并扩充产品阵容,作为上述解决方案之一。
服务器用途已经有使用案例,近几年需求也在不断增长。


特征

本产品在100μF以上范围内,与一般使用的聚合物电容器相比,实现了更低ESR及小型化。由于ESR小,有时也可使用静电容量比聚合物电容器小的MLCC替代。
此外,如在电路中并联多个MLCC来确保静电容量,则可使用大容量产品替代,减少元器件个数。


用途

用于电脑、服务器、网络设备、通信基础设施用低压驱动IC(CPU网络处理器等)的去耦


品名

1206尺寸、X5R特性、150μF、M偏差(±20%)、额定电压为6.3V时:
GRM31CR60J157ME11

1206尺寸、X5R特性、220μF、M偏差(±20%)、额定电压为6.3V时:
GRM31CR60J227ME11

1210尺寸、X5R特性、330μF、M偏差(±20%)、额定电压为4V时:
GRM32ER60G337ME05


GRM系列产品阵容请点击此处

电气性能

温度特性:
X5R、X6S
额定电压:
2.5~6.3Vdc
静电容量:
150μF、220μF、330μF
容量偏差:
M偏差(±20%)
工作温度范围:
-55℃~85℃(X5R)

-55℃~105℃(X6S)

外形尺寸图

1206尺寸:L=3.2±0.3, W=1.6±0.3, T=1.6±0.3 (单位:mm)
1210尺寸:L=3.2±0.3, W=2.5±0.2, T=2.5±0.2 (单位:mm)

GRM


生产体制

量产中


术语说明

X5R特性:
温度特性在-55℃~85℃范围内,静电容量变化率在±15%内的特性。
X6S特性:
温度特性在-55℃~105℃范围内,静电容量变化率在±22%内的特性。





关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。