超小0201尺寸、1000pF温度补偿用多层陶瓷电容器

2015/5/18

株式会社村田制作所
代表取缔役社长  村田恒夫

概要

株式会社村田制作所完成了温度补偿用多层陶瓷电容器在0201尺寸(0.6×0.3mm)、CH/C0G特性、25V产品静电容量1000pF产品的商品化。

背景

随着电子设备的高功能、多功能化,整机工作温度提高,温度变化对元件的特性稳定性和静电容量的大容量化的需求也日益增加。
以往,0201尺寸(0.6×0.3mm)/25V产品的最大容量为220pF,村田实现了静电容量1000pF产品的商品化。

产品特点

  • 实现0402尺寸起的小型化,有助于通信设备和模块的更加小型化
  • 容量范围的扩大提升了电路设计的自由度
  • 对于温度变化、直流偏置的静电容量变化小

用途

移动终端设备・通信模块・无线装置等

产品型号

0201尺寸, CH特性、1000pF、J偏差(±5%)时: GRM0332C1E102JA01
0201尺寸, C0G特性、1000pF、J偏差(±5%)时: GRM0335C1E102JA01

电气特性

温度特性 : CH、C0G
额定电压 : 25Vdc
静电容量范围 : 1000pF
工作温度范围 : -55℃~+125℃

外形尺寸


0201尺寸: L=0.6±0.03, W=0.3±0.03, T=0.03±0.03 (单位: mm)

生产体制

量产中

术语说明

CH特性…温度特性在20℃~125℃的范围中,静电容量温度系数为0±60ppm/℃的特性
C0G特性…温度特性在25℃~125℃的范围中、静电容量温度系数为0±30ppm/℃的特性

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。