最适于植入医疗器械
医用级多层陶瓷电容器的商品化

2015/10/6

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所完成了适用于心脏起搏器等的植入医疗器械的医用级多层陶瓷电容器的开发,并且实现了产品的商品化。本产品是我公司在汽车等要求要有高可靠性的市场中,积累了电容器高可靠性设计技术和质量管理所开发的产品,能够满足每一位客户个别的要求。
本产品将于2015年10月7日(星期三)~10月10日(星期六)在千叶县幕张国际会展中心举办的 “CEATEC Japan 2015”展会中展出。

背景

心脏起搏器等植入医疗器械是必须植入于人体内的,因此,将机器小型化来降低对人体的负担(微创化)成了重要的课题,近年来,对于医疗器械小型化的需求日趋高涨。
为此,我公司进行了适用于医疗器械用小型、高容量并且具有高可靠性等特点的医用级多层陶瓷电容器的开发,并且实现了商品化。通过此产品能够让植入医疗器械达到高密度设计,为设备更加小型化作出贡献。

产品特点

GCH系列

  • 对应植入医疗器械,具高可靠性设计的医用级系列。
  • 适用于非生命维持电路*1

GCR系列

  • 对于GCH系列实施了个别筛选的系列。
  • 适用于生命维持电路*2
*1 非生命维持电路: 在植入医疗器械中,即使因故障导致设备功能降低和停止的情况时也不会关系到人命的电路。
*2 生命维持电路: 在植入医疗器械中,故障时会立即关系到人命的电路。

用途

各种植入医疗器械(心脏起搏器、人工内耳、胰岛素泵、胃刺激装置等)

产品型号

GCH系列产品阵容请从此处进入浏览。

电气特性

  GCH系列和GCR系列
温度特性
(EIA)  
X7*
C0G 
额定电压
~100Vdc 
容量偏差
±0.05pF,±0.1pF, ±0.25pF,±0.5pF, ±0.5%,
±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% 
工作温度范围
-55~125℃(X7*, C0G) 

外形尺寸

LW尺寸
0402尺寸:1.0×0.5mm (T=0.2、0.25、0.3、0.5mm)
0603尺寸:1.6×0.8mm (T=0.5、0.8mm)
0805尺寸:2.0×1.25mm(T=0.6、0.85、1.0、1.25mm)
1206尺寸:3.2×1.6mm (T=0.85、1.15、1.2、1.6mm)
1210尺寸:3.2×2.5mm (T=0.85、1.0、1.15、1.35、1.6、1.8、2.0、2.5mm)



生产体制

  • GCH系列:2015年4月已开始量产
  • GCR系列:预定将与年内开始量产

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/