车用级多层陶瓷电容器GRT系列的商品化

2016/1/12

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所开发出了符合车载电子元器件规格AEC-Q200*1的车用级多层陶瓷电容器GRT系列,并将其进行了商品化。
本产品将于2016年1月13日(周三)至1月15日(周五)在东京国际展览中心(Tokyo Big Sight)举行的“第8届国际汽车电子技术展~CAR-ELE JAPAN~”上展出。
*1 AEC-Q200:车载电子元器件需接受的可靠性测试规格,由Automotive Electronics Council制订。

背景

本公司产电容器的主要用途可分为普通用、汽车动力传动系统及安全设备用和植入医疗设备用三种。这次我们又向其中增加了汽车资讯娱乐及舒适用的GRT系列。
近年来,对符合车载电子元器件规格AEC-Q200的车用级多层陶瓷电容器的需求日益高涨。因此本公司开发并商品化了符合AEC-Q200规格的GRT系列。我们的产品阵容包括818种型号,其中温度补偿型有299种,高介电常数型有519种。今后我们将继续努力,为提高AEC-Q200所要求的资讯娱乐及舒适设备的可靠性和小型化做出贡献。


产品特点

在下表中我们将GRM系列与GRT系列的测试条件各一例进行了比较。GRT系列通过了符合AEC-Q200规格的测试条件。


GRM系列
GRT系列
测试条件
测试条件
温度循环
温度循环:5次
温度循环:1,000次
耐湿负荷
测试温度: 40±2℃
测试温度: 85±2℃
测试湿度: 90~95%RH
测试湿度: 80~85%RH
测试时间: 500小时
测试时间: 1,000小时


用途

汽车用资讯娱乐及舒适设备(汽车导航、音响设备等)


产品型号

请在此处查看GRT系列的产品一览。


电气特性

温度特性

(EIA) 

X5*, X6*, X7*

C0G 
额定电压
4~100Vdc
容量公差

±0.25pF, ±0.5pF±5%, ±10%, ±20%

工作温度范围

-55~85℃(X5R)
-55~105℃(X6S)-55~125℃(X7R, C0G)


外形尺寸

0201尺寸:0.6×0.3mm(T=0.3mm)
0402尺寸:1.0×0.5mm(T=0.5mm)
0603尺寸:1.6×0.8mm(T=0.8mm)
0805尺寸:2.0×1.25mm(T=1.25mm)
1206尺寸:3.2×1.6mm(T=1.6mm)
1210尺寸:3.2×2.5mm(T=2.0、2.5mm)



生产体制

正在进行批量生产


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。