为移动设备薄型化做出贡献的t0.2mm薄型多层陶瓷电容器的静电容量扩大

为移动设备薄型化做出贡献的t0.2mm薄型多层陶瓷电容器的静电容量扩大

2016/4/19

摘要

村田制作所扩大了多层陶瓷电容器(GRM系列)的0201尺寸(0.6×0.3mm)、0402尺寸(GRM系列)中,厚度为0.2mm的产品阵容。
以往0201尺寸的厚度为0.2mm产品的最大静容量是0.1μF,但是目前大幅扩大了静电容量,已研发出1μF产品。
此外,以往0402尺寸的厚度为0.2mm产品的最大静电容量是1μF,目前已研发出2.2μF产品。
已开始进行样品对应,计划5月份开始量产。

*关于更加薄型的产品,我们还需深入讨论,所以请另行询问。


背景

以智能手机、可穿戴设备为主的移动电子设备向更小型化、更薄型化、更多功能化发展,中高端机型的比例也正在增加。此类情况下,被使用的元件就更加要求小型化、薄型化。以往厚度为0.2mm的多层陶瓷电容器已商品化,但是0201 尺寸和0402尺寸只有0.1μF。作为电源线用的去耦用途使用的话,则要求进一步扩大静电容量。
因此,本公司研发出0201尺寸1μF产品、0402尺寸2.2μF产品,并加入产品阵容。


特征

  • 厚度仅为0.2mm,为设备、模块的更加低背化做出贡献。
  • 随着1μF以上产品的商品化,适合用于电源线的去耦。

用途

用于智能手机、平板终端、笔记本电脑、可穿戴设备以及相关模块的去耦。


品名

0201尺寸、X5R特性、1µF、M偏差(±20%)、额定电压6.3V时:GRM032R60J105M
0402尺寸、X5R特性、2.2µF、M偏差(±20%)、额定电压6.3V时:GRM152R60J225M

GRM系列产品阵容请点击此处

电气性能

温度特性:
X5R
额定电压:
6.3Vdc
静电容量:
1μF、2.2μF
容量偏差:
M偏差(±20%)
工作温度范围:
-55℃~85℃

外形尺寸图

0201尺寸:L=0.6±0.09, W=0.3±0.09, T=0.20±0.02 (单位: mm)
0402尺寸:L=1.0±0.2, W=0.5±0.2, T=0.20±0.02 (单位: mm)

GRM


生产体制

计划5月份开始量产(样品对应:样品已开始出货)


术语说明

X5R特性:
温度特性在-55℃~85℃范围内,静电容量变化率在±15%内的特性。





关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。