1210 尺寸、电压100V时静电容量为 10μF的多层陶瓷电容器实现了商品化

2016/7/1

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将1210 尺寸(3.2×2.5mm)、125℃保证、额定电压100V、静电容量10μF的多层陶瓷电容器进行了商品化。以往的最大容量是4.7μF,日前本公司在将其扩大到了10μF。

背景

电子设备的高功能化、多功能化等使得组装设备的工作温度升高,越来越需要部件保证更高的工作温度和更大的容量。同时,网络设备和基站等电源线路多使用高可靠性的多层陶瓷电容器,一直以来要靠使用两个以上的2.2μF品或4.7μF品来确保必要的静电容量。此次由本公司商品化的10μF品可以起到减少电容器数量的作用,为设备的小型化及可靠性的提高做出贡献。而且,网络设备和基站等的电源电路多使用48V线路,所以需要额定电压为100V的电容器。
为满足这些需求,村田将1210尺寸且保证125℃时正常工作、额定电压100V、静电容量10μF的多层陶瓷电容器进行了商品化。

用途

网络设备和基站等的48V电源线路

产品型号

1210尺寸、X7S特性、10µF、K偏差 (±10%)、额定电压100V时:
GRM32EC72A106KE05

电气特性

温度特性: X7S 
额定电压: 100Vdc 
静电容量范围: 10µF 
工作温度范围: -55℃~+125℃

外形尺寸

 
1210尺寸:L=3.2±0.3,W=2.5±0.2,T=2.5±0.2(单位:mm)

生产体制

自2016年6月起已在出云村田制作所进行量产


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/