本公司超大容量的智能手机用05035/0402(inch)尺寸3端子电容器商品化

NFM series

2017/10/12

概要

村田制作所将公司超大容量的智能手机去耦用05035 inch尺寸(1.2mm×0.9mm)、0402 inch尺寸(1.0mm×0.5mm)3端子多层陶瓷电容器商品化。05035 inch尺寸和0402 inch尺寸分别实现了22uF、14uF的静电容量,主要用于APU*1的电源线上面。本商品已开始样品发货,05035 inch尺寸预计于2017年10月开始量产,0402 inch尺寸预计于2018年6月开始量产。


背景

处理器的电源电路使用去耦电容器降低阻抗,可抑制电源电压的变动,实现稳定化。处理器的处理速度(工作频率)越高,越要求在宽频段内将阻抗抑制到很低。
与一般的2端子多层陶瓷电容器相比,3端子多层陶瓷电容器ESL*2很小,所以可通过使用少量元件来降低高频带内的阻抗。正是由于这些优势,其主要安装在高速处理器上,且在要求小型化、高密度化的智能手机等上面的使用力度正在扩大。
本产品通过使用MLCC*3尖端技术,在05035 inch、0402 inch尺寸上,分别获得了22uF、14uF的静电容量,这是本公司超大静电容量。此外通过独特构造实现低ESL。有助于智能手机的更加小型化、高密度化。


特性

Part Number
尺寸
额定
电压
静电
容量
静电容量
允许公差
对应
样品
预计量产
NFMJMPC226D0E3
05035 inch
2.5Vdc
22uF
±20%
2017年10月
NFMJMPC226R0G3
05035 inch
4.0Vdc
22uF
±20%

2017年10月
NFM15PC146R0G3 0402 inch 4.0Vdc 14uF
±20%

2018年6月


术语说明

*1. 
APU:
Application Processing Unit / 应用处理器
*2.
ESL:
等价串联电感值
*3.
MLCC:
Multi-Layer Ceramic Capacitor /多层陶瓷电容器

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。