0201尺寸100V的低损耗多层陶瓷电容器商品化

Murata introduces 0201 inch size 100 V low loss multilayer ceramic capacitor

2018/6/7

要旨

村田制作所扩大了低损耗片状多层陶瓷电容器GJM系列的产品阵容,将0201尺寸额定电压为100Vdc的产品商品化。主要针对通信基站和基站用的功率放大器模块等。本产品于2018年4月开始量产。


补充

低损耗片状多层陶瓷电容器GJM系列使用了诱电体材料和在高频下损耗非常小的陶瓷材料,内部电极采用了铜,以此实现了在高频下高Q值以及低ESR。随着通信基站的高频化及多输出化不断发展,设备的小型化需求也更加显著。小尺寸低损耗电容器为满足通信基站的使用而需要扩大额定电压。村田的低损耗片状多层陶瓷电容器0201尺寸产品在原来超大额定电压50Vdc的基础上,增加了100Vdc的产品阵容。今后将面向通信基站进行销售。


产品网站UR

低损耗片状多层陶瓷电容器GJM系列0201尺寸额定电压100Vdc产品型号规格一览


村田的陶瓷电容器

村田的陶瓷电容器介绍。广泛产品阵容,可以对应各种各样的需求,并且提供最适合的解决方案。你可以参考产品搜索,产品一览,问题解决事例,关联网站。