确保端子间距为4mm 经汽车用安全标准认定的金属端子型MLCC商品化

Murata introduces safety standard certified metal terminal type MLCC for automotive applications with a distance between terminals of 4 mm or more.

2018/10/3

要旨

村田制作所已将端子间距为4mm以上且经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF商品化。主要可用于电动汽车的车载充电器(OBC*1)、变频器、DC-DC转换器等。本商品计划于2018年12月起开始量产。


补充

经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF已获得电容器国际安全标准IEC60384-14 Class X1/Y2认证,可在车载用充电器等中作为Class Y2的Y电容器*2使用。采用通过金属端子的弹性作用缓和施加于陶瓷体的压力,抑制发生断裂风险。在车载用充电器中,本产品不仅作为安全标准认定的电容器被要求的AC产品线,也作为DC产品线的Y电容器被采用。

以往的KCA系列Type MF虽然一直符合IEC60384-14规定的端子间距为3.2mm,但在电动汽车用途的DC产品线使用时,因外施电压、工作环境、基板材料等因素,有些情况下端子间距离3.2mm仍不够。本商品通过对金属端子的新设计,实现了端子间距为4mm以上。与以往的产品相比,能够支持更高电压的设计需求。


产品概述

 
开发产品
【参考】以往产品
品号(示例)
KCA55W7UMF103ML01#
KCA55W7UMF103MH01#
形状
Murata introduces safety standard certified metal terminal type MLCC for automotive applications with a distance between terminals of 4 mm or more.
L尺寸
6.1 ±0.4 mm
6.1 ±0.4 mm
W尺寸
5.1±0.3 mm
5.3 ±0.2 mm
T尺寸
6.4 ±0.3 mm
6.4 ±0.3 mm
金属端子宽e
0.9 ±0.2 mm
1.2 ±0.2 mm
金属端子电极间距离d
4 mm (min.)
3.2 mm (min.)
产品一览表
  • 工作温度范围: -55 ~ +125℃
  • 额定电压: 250Vac(r.m.s.)、630Vdc (仅有250Vac(r.m.s.)获得安全标准认定)
  • 静电容量值: 100 ~ 10,000pF
  • 温度特性: U2J 特性


术语说明

*1. 
OBC: On Board Charger。是将工频电源转换为直流,给电动汽车等的主电池充电的车载充电器。
*2.
Y 电容器:
是主要以消除电源线噪声为目的,连接于电源线与底盘之间的电容器。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/