用于无线电力传输设备的金属端子型MLCC——用于汽车及一般用途

Murata Introduces the World's First CAN FD Class 3-compatible Common Mode Choke Coil

2019/8/2

要旨

村田制作所已将具有温度补偿C0G特性的汽车用带金属端子多层陶瓷电容器KCM系列和一般用带金属端子多层陶瓷电容器KRM系列商品化。我们的主要目标是将其用于电动汽车和工业设备的无线电力传输(WPT*1)系统的LC谐振电路等处。该产品将于2019年8月开始批量生产。


补充

无线电力传输(WPT)技术在电动汽车和工业自动搬运机等领域也得到了开发和实用化。在这些领域中,人们关注的是使用磁共振的无线供电,因为它的传输效率不容易随距离变长而降低。在磁共振方式中,在电力提供侧和电力接收侧分别插入电容器以形成LC谐振电路。由于对该谐振电容器施加了从几千瓦到十几千瓦的较大功率,因此必须具有低损耗和低发热的特性,并且静电容量随温度和电压而发生的变化必须很小。
本次开发的具有C0G特性的金属端子型多层陶瓷电容器使用的是一种陶瓷材料,具有低损耗的特性,电容量随温度或电压施加而发生的变化很小,金属端子也使用了低损耗材料,最适宜用于谐振电容器。


产品概述

 
汽车用途
一般用途
型号(示例)
KCM55V5C2J543JDL2#
KRM55V5C2J543JDL2#
形状
製品概要/形状, 自動車用KCMシリーズ, 一般用KRMシリーズ
L尺寸
6.1 ±0.4 mm
W尺寸
5.1±0.3 mm
T尺寸
6.2 ±0.4 mm
金属端子宽 e
0.9 ±0.2 mm
产品阵容
  • 工作温度范围: -55°C to +125°C
  • 额定电压: 630Vdc
  • 静电容量值: 15nF to 54nF
  • 温度特性: C0G 特性(0±30ppm/℃)


术语说明

*1. 
WPT: Wireless Power Transfer/Transmission。被称为无线供电、无线电力传输、非接触式电力传输等。

村田的陶瓷电容器

村田的陶瓷电容器介绍。广泛产品阵容,可以对应各种各样的需求,并且提供最适合的解决方案。你可以参考产品搜索,产品一览,问题解决事例,关联网站。